Un transformateur de courant sans conducteur primaire et sans isolation primaire propre, qui peut être monté sur un câble isolé. Une barre omnibus non isolée ou un câble basse tension sert de conducteur primaire.
Les transformateurs de courant de la série KOKU peuvent également être utilisés pour mesurer le courant de phase à des tensions encore supérieures à 0,72 kV (pour KOKU 072 G4) ou 1,2 kV (pour KOKU 1), si l'isolation du conducteur primaire haute tension répond aux normes respectives de la tension de fonctionnement. L'enroulement secondaire et le noyau de fer en forme d'anneau sont coulés dans une résine qui présente de bonnes propriétés électriques et mécaniques.
Portée du produit
Câble extérieur MV Les transformateurs de courant KOKU sont adaptés à la mesure dans les applications basse tension. KOKU est un transformateur sans conducteur primaire et sans isolation primaire propre, qui peut être monté sur un câble isolé ou une barre omnibus isolée.
Cléavantages
- S'adapte partout grâce à de larges variantes de dimensions internes et externes
- Montage facile grâce au point de fixation sur le corps du transformateur
- Résistant aux conditions extérieures
- Le matériau hydrophobe offre des performances supérieures en extérieur et minimise le risque d'embrasement
Caractéristiques principales
- Résine époxy hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures
- Courant primaire nominal de 50 à 10000 A
- Jusqu'à 6 terminaux secondaires
- Variante avec couvercle secondaire scellable disponible
- Assemblage d'un noyau enroulé et d'une bobine encapsulés dans une résine moulée avec différents diamètres de fenêtre de 33 à 500 mm