Câble de transformateur de courant extérieur IMT

Les transformateurs de courant de type IMT conviennent à la mesure des courants de phase dans les appareillages de commutation basse tension.

Les transformateurs de courant IMT MV outdoor cable sont adaptés aux mesures dans les applications basse tension. L'IMT est un transformateur sans conducteur primaire et sans isolation primaire propre, qui peut être monté sur le côté basse tension du transformateur de distribution. Ces transformateurs de courant sont construits pour une gamme de courant primaire de 75 –1000 A et un courant secondaire de 5 A.


Portée du produit

Les dimensions du transformateur de courant sont adaptées à la taille des traversées basse tension des transformateurs de distribution.


Clé
avantages

  • Le matériau hydrophobe offre des performances supérieures en extérieur et minimise le risque d'embrasement
  • Dédié à la mesure des pertes de puissance (projet AMI)
  • Imperméable à l'eau et adapté à tout type d'environnement car la bobine secondaire est complètement encapsulée dans la résine


Caractéristiques principales

  • Courant primaire nominal de 75 à 1000 A
  • Côté secondaire équipé d'un câble de 4 m
  • Température de travail de -35 à 40 ⁰C
  • Ensemble noyau et bobine encapsulés dans une résine moulée avec trois fenêtres de 53 à 95 mm de diamètre

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language