Transformateur de courant extérieur KON

Les transformateurs sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 24 kV

Les nouveaux transformateurs de courant légers conçus pour les applications montées sur poteau.
Les transformateurs de la famille KON sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures. Le matériau HCEP offre des propriétés supérieures en matière de résistance à l'arc, à l'ozone et aux ultraviolets, tout en conservant sa résistance physique. Les propriétés de surface hydrophobes de HCEP garantissent des performances très fiables dans les environnements humides ou mouillés.


Portée du produit

Les transformateurs à un noyau KON-17 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 17,5 kV

Les transformateurs monoblocs KON-24 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 24 kV

Les transformateurs à deux noyaux KON-17 I2C sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 17,5 kV

Les transformateurs à deux noyaux KON-24 I2C sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 24 kV


Clé
avantages

  • Version légère
  • Réduire le poids avec des performances élevées
  • Résistant aux conditions extérieures
  • Le matériau hydrophobe offre des performances supérieures en extérieur et minimise le risque d'embrasement


Caractéristiques principales

  • Résine époxy hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures
  • Courant primaire nominal jusqu'à 1875 A
  • 1 enroulement secondaire pour la mesure et la protection pour KON 24 et 2 enroulements secondaires pour la mesure et la protection pour KON 24I2c et KON 17I2c 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language