Transformateur de courant extérieur TPO
Les transformateurs sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 40,5 kV
Cette famille de transformateurs de courant est destinée aux applications très exigeantes telles que les sous-stations.
Les transformateurs de la famille TPO sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures. Le matériau HCEP offre des propriétés supérieures en matière de résistance à l'arc, à l'ozone et aux ultraviolets, tout en conservant sa résistance physique. Les propriétés de surface hydrophobes de HCEP garantissent des performances très fiables dans les environnements humides ou mouillés.
Portée du produit
Les transformateurs TPO 6x.xx sont conçus pour des tensions d'isolement de 17,5 kV à 25 kV
Les transformateurs TPO 7x.xx sont conçus pour des tensions d'isolement de 36 kV à 40,5 kV
Cléavantages
- Transformateur de courant extérieur conçu pour le comptage et le relais de courant élevé
- Jusqu'à 4 cœurs
- Résistant aux conditions extérieures
- Le matériau hydrophobe offre des performances supérieures en extérieur et minimise le risque d'embrasement
Caractéristiques principales
- Résine époxy hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures
- Tension nominale jusqu'à 40,5 kV
- Courant primaire nominal de 10 à 3000 A
- Distance de fuite prolongée jusqu'à 1600 mm pour TPO 7x.xx
- Primaire et secondaire reconnectables
- Courant nominal de courte durée étendu jusqu'à 100 kA