Les transformateurs de la famille KON sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures. Le matériau HCEP offre des propriétés supérieures en matière de résistance à l'arc, à l'ozone et aux ultraviolets, tout en conservant sa résistance physique. Les propriétés de surface hydrophobes de HCEP garantissent des performances très fiables dans les environnements humides ou mouillés.
Les transformateurs à un noyau KON-17 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 17,5 kV.
Les transformateurs à un noyau KON-24 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 24 kV.
Les transformateurs à deux noyaux KON-17 I2C sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 17,5 kV.
Les transformateurs à deux noyaux KON-24 I2C sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 24 kV.
Pourquoi ABB ?- Offre d'un large choix de transformateurs de mesure allant de 600 V à 48 kV
- Réaliser des économies grâce à une technologie innovante
- Engagé dans la qualité des produits et la satisfaction des clients