Transformateur de tension extérieur bipolaire TDO

Les transformateurs de tension bipolaires extérieurs moyenne tension TDO sont conçus pour une tension d'isolement allant jusqu'à 25 kV

Ce transformateur de tension isolé bipolaire est destiné aux applications exigeantes et à l'alimentation électrique.
Les transformateurs de la famille TDO sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures. Le matériau HCEP offre des propriétés supérieures en matière de résistance à l'arc, à l'ozone et aux ultraviolets, tout en conservant sa résistance physique. Les propriétés hydrophobes de la surface du HCEP assurent une performance très fiable dans les environnements humides ou mouillés. 


Portée du produit

  • Les transformateurs de tension extérieurs TDO 6 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 25 kV

             
Principaux avantages

  • Le transformateur de tension extérieur TDO est conçu pour le comptage de la tension ligne à ligne
  • Charge élevée dans la classe de précision
  • Résistant aux conditions extérieures
  • Le matériau hydrophobe offre des performances supérieures en extérieur et minimise le risque d'embrasement


Caractéristiques principales

  • Résine époxy hydrophobe (HCEP), capable de résister aux conditions environnementales extérieures
  • Tensions primaires nominales jusqu'à 22 kV
  • Charge étendue dans la classe de précision jusqu'à 50 VA dans la classe 0,2
  • Avec 2 enroulements secondaires reconnectables
  • Distance de fuite jusqu'à 1120 mm

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language