Barre de transformateur de courant intérieur douille primaire TTR

Les transformateurs de courant moyenne tension avec traversée primaire de type TTR sont moulés en résine époxy et sont conçus pour une tension d'installation allant jusqu'à 24 kV (25 kV).

Les transformateurs TTR avec conducteur primaire en barre sont construits pour être utilisés comme une douille.
Les transformateurs sont conçus et fabriqués en conformité avec les normes suivantes :
IEC, VDE, ANSI, BS,GOST et CSN.

Portée du produit

Courant primaire............................  ; 100 A - 2500 A
Tension la plus élevée pour l'équipement :
TTR 4x.xx.................................... 3.6 kV - 12 kV
TTR 6x.xx.................................... 17.5 kV - 25 kV

Principaux avantages  

  • Convient comme manchon entre deux compartiments d'appareillage de commutation isolés par air ou différents tableaux de distribution
  • Installation facile, fixation à l'aide de quatre vis seulement

Caractéristiques principales

  • Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 2500 A
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 2 enroulements secondaires
  • Versions secondaires reconnectables
  • Différentes tailles de corps

 

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language