Transformateur de courant intérieur bus KOKS

Les transformateurs de courant moyenne tension de type bus KOKS sont moulés en résine époxy et sont conçus pour une tension d'installation allant jusqu'à 24 kV (25 kV).

Un transformateur de courant sans conducteur primaire, mais avec une isolation primaire qui peut être monté directement sur un conducteur ou une barre omnibus.  
Les transformateurs sont conçus et fabriqués en conformité avec les normes suivantes :
IEC, VDE, ANSI, BS,GOST et CSN.

Portée du produit

Courant primaire ...............up à 8000 A
Tension la plus élevée pour les équipements
KOKS 12 ....................... jusqu'à 12 kV
KOKS 17 ....................... jusqu'à 17,5 kV
KOKS 24 ....................... jusqu'à 25 kV

Principaux avantages

  • Prêt pour le comptage tarifaire
  • Peut être facilement installé directement sur un conducteur ou un jeu de barres
  • Electrode de mise à la terre facilement accessible

Caractéristiques principales

  • Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 8000 A (version 24 kV)
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 6 enroulements secondaires
  • Versions secondaires reconnectables
  • La plupart des normes électriques disponibles

 

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    ABB Connect Partner Hub

    ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

    Learn more

    Loading documents
    Select region / language