Transformateurs de courant intérieurs à douille type BB et BBO

Les traversées de transformateurs de courant moyenne tension de type BB et BBO sont moulées en résine époxy et sont conçues pour une tension d'installation allant jusqu'à 24 kV (25 kV).

Un transformateur de courant sans conducteur primaire mais avec une isolation primaire propre, qui peut être utilisé comme une douille.   ;
Les transformateurs sont conçus et fabriqués en conformité avec les normes suivantes :
IEC, VDE, ANSI, BS,GOST et CSN.

Portée du produit

Tension la plus élevée pour les équipements....   3,6 kV - 25 kV
Courant primaire............................  600 A -5000 A

Principaux avantages
  

  • Conçu pour être utilisé comme une bague
  • Le BBO possède une troisième borne secondaire destinée au relais de protection différentielle
  • Convient pour l'installation autour d'un conducteur primaire non isolé

Caractéristiques principales

  • Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 5000 A
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 3 enroulements secondaires
  • Versions secondaires reconnectables
  • Isolation primaire propre
  • Section transversale circulaire (BBO) ou rectangulaire disponible

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language