Le KOLMA est généralement utilisé avec un relais de protection contre les défauts à la terre.
Un transformateur de courant sans conducteur primaire et sans isolation primaire propre, qui peut être monté sur un câble isolé ou une barre omnibus isolée.
Dans des conditions normales de fonctionnement, cette somme est égale à zéro. En cas de défaut à la terre, la somme des courants est égale au courant de défaut à la terre et un courant correspondant circule dans le secondaire.
Ces transformateurs sont utilisés avec des relais statiques de défaut à la terre. Les transformateurs de courant de câble peuvent généralement être utilisés pour mesurer le courant résiduel, par exemple pour prévenir ou localiser un défaut à la terre. Une barre omnibus non isolée ou un câble basse tension sert de conducteur primaire.
Portée du produit
Tension la plus élevée pour les équipements............ 0,72 kV
Courant primaire................................... 1 250 A
Principaux avantages
- Prêt à être utilisé avec le relais de protection contre les défauts à la terre
- 12 rapports par CT peuvent être utilisés
- Montage facile par plaque de base
- Bobinage d'essai faisant partie du transformateur disponible
Caractéristiques principales
- Pour des courants primaires nominaux jusqu'à 1250 A (valeurs supérieures sur demande)
- Pour la mesure de la somme des courants triphasés
- Avec jusqu'à 5 terminaux secondaires