Transformateur de courant intérieur IP24
Les transformateurs de courant IP-24 sont destinés à alimenter les circuits de protection des dispositifs de puissance électrique avec une tension de fonctionnement maximale allant jusqu'à 24 kV.
Les transformateurs de courant à isolation en résine époxy de type IP-24 sont des transformateurs de faible puissance, fonctionnant dans des conditions de quasi court-circuit, transformant le courant primaire circulant dans le circuit haute tension en courant secondaire de faible potentiel avec la précision correspondant à leur classe.
Les composants structurels de base de ces transformateurs de courant sont : la douille primaire, l'enroulement secondaire et le noyau magnétique. Les bornes secondaires sont situées sur le côté inférieur.
Portée du produit
Tension la plus élevée pour les équipements............. 24 kV
Courant primaire................................... 40 A - 2500 A
Fréquence........................................... 50 Hz
Pourquoi ABB ?
- Fourniture de circuits de protection de dispositifs de puissance électrique jusqu'à 24 kV
- Pour la mesure et la protection