Les transformateurs intérieurs de type sec sont disposés pour servir de support au conducteur du circuit primaire. Les transformateurs TPE sont conçus comme des versions à une ou plusieurs spires, avec un seul rapport de transformation ou un rapport double, avec possibilité de reconnexion du côté secondaire ;
Les transformateurs sont conçus et peuvent être fabriqués en conformité avec les normes suivantes :
IEC, GOST et CSN et autres sur demande.
Portée du produit
TPE 4 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 12 kV
TPE 40.xx... 5 - 480 A
TPE 43.xx... 480 - 800 A
TPE 6 sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 25 kV.
TPE 60.xx.... 50 A &ndash ; 630 A
TPE 63.xx.... 630 A – 1250 A
Principaux avantages
- Conception optimisée pour les applications de distribution secondaire
- Proposer les paramètres les plus courants pour l'AIS secondaire
- Peut être monté dans n'importe quelle position
Caractéristiques principales
- Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 800 ou 1250 A
- Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 3 enroulements secondaires
- Versions secondaires reconnectables
- La plupart des normes électriques disponibles