Transformateurs de courant intérieurs CEI ISZ

Transformateurs de courant ISZ intérieurs, isolés par une résine, tension nominale 17,5 kV, courant primaire nominal 100 à 8000 A

Les transformateurs de courant isolés à la résine ISZ 17 produisent un courant réduit pour les instruments de mesure/enregistrement et les relais de mesure et de protection dans les systèmes d'alimentation électrique.

Les transformateurs de courant ISZ sont conçus pour fonctionner dans des équipements intérieurs, dans des conditions climatiques tropicales ou modérées, à des températures allant de 268 K (-5°C) à 313 K (40°C). La température la plus basse autorisée pour le stockage et le transport est de 55 °C (218 K). L'altitude d'utilisation doit être inférieure à 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Les transformateurs peuvent également être utilisés à des températures ambiantes plus ou moins élevées et à des altitudes plus élevées lorsque le fabricant et l'acheteur en conviennent.

Les transformateurs de courant sont conçus, testés et produits conformément aux normes internationales ou nationales requises par les clients et acceptées par le producteur. La norme spécifique est toujours mentionnée sur la plaque signalétique du transformateur.
        

Principaux avantages

  • Prêt pour le comptage tarifaire
  • Peut être facilement installé directement sur un conducteur ou un jeu de barres
  • Electrode de mise à la terre facilement accessible

Caractéristiques principales

  • Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 8000 A (version 17,5 kV)
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 6 enroulements secondaires
  • Versions secondaires reconnectables
  • La plupart des normes électriques disponibles

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

En savoir plus

Loading documents
Select region / language