Le premier relais de protection au monde véritablement basé sur la norme IEC 61850

Au début du21e siècle, ABB a commencé à développer une toute nouvelle gamme de produits innovants, en phase avec les exigences des marchés émergents. Ces exigences ont servi de point de départ naturel à ce qui allait devenir la série de relais de protection et de contrôle 615. La technologie Fast Ethernet, qui permet de disposer d'une interface utilisateur basée sur le Web et de solutions de protection et de contrôle basées sur la communication, ainsi que l'introduction du premier relais de protection au monde véritablement basé sur la norme CEI 61850, figurent parmi les facteurs clés de ce développement. 

L'une des nombreuses raisons de la grande popularité de la série 615 est sa large couverture d'applications, allant de la protection différentielle des lignes et des lignes d'alimentation à la régulation automatique de la tension, en passant par la protection des transformateurs, des moteurs, des générateurs, des batteries de condensateurs, des interconnexions et de la tension. Une autre raison est la vaste gamme de fonctionnalités de protection et de contrôle de pointe, que ce soit avec des capteurs ou des transformateurs d'instruments conventionnels. Avec l'intégration de la protection, du contrôle, de la surveillance et de la supervision dans un seul relais, la série 615 représente une solution compacte et polyvalente pour les applications utilitaires, industrielles, de transport et d'infrastructure.

Depuis 2015, la série 615 offre la solution unique et réellement innovante d'ABB pour une protection tout-en-un fiable et sensible contre les défauts à la terre - la protection par admittance multifréquence (MFA). Créée en réponse aux exigences des réseaux câblés actuels en pleine expansion, cette méthode assure une protection fiable même dans les réseaux compensés, quel que soit le type de défaut à la terre.

Grâce à la prise en charge complète de la norme IEC 61850, la communication est supervisée - ce qui la rend à la fois rapide et sûre - et le câblage, qui prend du temps et de l'espace, est réduit au minimum - ce qui permet de réaliser des économies. En fait, le 615 a été le premier relais au monde à introduire à la fois la messagerie rapide GOOSE et le bus de processus avec des valeurs échantillonnées dans la sous-station moyenne tension.

La vaste expérience et les connaissances approfondies de classe mondiale qu'ABB a acquises au fil des décennies ont fourni une base solide pour une approche dynamique du développement continu et progressif depuis le lancement en 2008. La capacité à répondre aux exigences du marché, qui évoluent rapidement, avec agilité et flexibilité, est essentielle pour pouvoir évoluer en même temps que le système électrique. La série 615 a réussi - et continuera - à le faire.   

Principaux jalons

Vague 1 - Lancement de la série 615 de protection et de contrôle

  • Protection et contrôle de l'alimentation REF615
  • Protection et contrôle du différentiel de ligne RED615 - à séparation de phase
  • CEI 61850 avec messagerie rapide GOOSE - communication et interopérabilité des dispositifs d'automatisation des sous-stations
  • Conception d'une unité enfichable et amovible pour une installation et des tests rapides

Vague 2 - Extension de la gamme d'applications et augmentation de la flexibilité

  • Protection et contrôle des moteurs REM615
  • Protection et contrôle des transformateurs RET615
  • Protection et contrôle de la tension REU615
  • Support de la configurabilité des applications
  • Grand écran graphique pour l'affichage des SLD personnalisables
  • Entrées de capteurs pour une linéarité parfaite sur toute la plage de mesure et appareillage numérique

Vague 3 - Introduction de solutions Ethernet redondantes normalisées

  • Prise en charge du protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR)
  • Prise en charge du protocole de redondance parallèle (PRP-1)

Vague 4 - Faire passer la mise en œuvre de la norme IEC 61850 au niveau supérieur

  • Protection et contrôle des batteries de condensateurs REV615
  • Solution de bus de process IEC 61850-9-2 LE pour moins de câblage et une communication supervisée
  • IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision et un avantage maximal de la communication Ethernet optique au niveau des sous-stations
  • IEC 61850 Edition 2 avec des avantages substantiels en termes d'interopérabilité étendue des dispositifs d'automatisation des sous-stations
  • Protection par admittance multifréquence pour tous les types de défauts à la terre - continus, transitoires et intermittents
  • Protection des générateurs et de l'interconnexion REG615 pour la production renouvelable et distribuée
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language