| |
Fonction de protection |
|
Basé sur le courant |
Basé sur la puissance |
Basé sur l'admission |
Basé sur les transitoires |
Multifréquence |
Basé sur la tension tactile |
| Principe de la mise à la terre du neutre |
DEFxPDEF |
WPWDE |
EFPADM |
INTRPTEF |
MFADPSDE |
IFPTOC |
Isolé, mis au jour
|
■
IoSin, Ph.angle
φ=-90° |
■
φ=-90° |
■
B0 |
(■) |
■ |
■ |
Compensée, bobine de Petersen1
|
■
IoCos, Ph.angle
φ=0° |
■
φ=0° |
■
G0 & B0 |
■ |
■ |
■ |
Résistance (haute ohmique)
|
■
IoCos, Ph.angle
φ=-45° |
■
φ=≈-45° |
■
G0 |
(■) |
■ |
■ |
Résistance (faiblement ohmique)
|
■
Ph.angle
φ=≈+45° |
O |
O |
O |
O |
O |
Solide, mise à la terre efficace
|
■
Ph.angle
φ=≥+45° |
O |
O |
O |
O |
O |
1. Dans un réseau compensé, le fonctionnement est basé sur la partie résistive de la quantité de fonctionnement, qui est très sensible aux erreurs du transformateur de courant. Il est donc recommandé de procéder à un examen de la balance de base.
utilisé pour mesurer le courant résiduel.
■ = Applicable, préférée
(■) = Applicable
O = Sans objet