Surveillance de l'état ABB Ability ™ pour l'appareillage - SWICOM

Surveillance fiable de l'état des actifs pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

SWICOM est une unité de surveillance et de diagnostic qui fournit l'état de santé mécanique et électrique d'une gamme de flotte. Il acquiert des données communiquant avec des relais de protection basés sur la norme CEI 61850 et via le bus de capteurs d'autres capteurs de température, par exemple, et convertit les données en informations de diagnostic.


Avantages clés :

  • SWICOM surveille l'entraînement du disjoncteur, les températures aux points critiques du circuit primaire et la décharge partielle à l'aide d'un indicateur
  • Tout panneau existant peut être complètement modernisé indépendamment de l'âge,du design et de la marque, devenant ainsi conforme à la norme numérique ABB.
  • Implémentation rapide et facile dans un appareillage véritablement numérique, même lorsque les conceptions du panneau ne sont pas définies pour l'application.
  • SWICOM est un élément clé pour augmenter la flexibilité, l'efficacité, la sécurité, la productivité et la fiabilité


Principales caractéristiques :

  • Une unité couvre les informations de toute la gamme de tableaux.
  • SWICOM peut être installé sur des tableaux moyenne tension ABB et non ABB.
  • Gestion des actifs assurée avec des données en temps réel des disjoncteurs et de l'appareillage.
  • État des actifs visible à l'aide de l'IHM tactile et d'une application mobile pour les appareils intelligents.
  • Connexion SCADA via Ethernet TCP / IP possible.
  • Connectez SWICOM au tableau de bord basé sur le cloud MyRemoteCare pour afficher à distance l'état de santé des actifs.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Related offering

Asset health for electrical systems - MyRemoteCare
MySiteCare
Select region / language