SMU615 est une unité de fusion dédiée avec une interface numérique standard, permettant de connecter les capteurs ABB et les transformateurs d'instruments conventionnels au bus de processus basé sur la norme IEC 61850-9-2 LE pour une interopérabilité étendue des dispositifs d'automatisation des postes.
Le SMU615 fournit une interface physique entre l'équipement primaire du tableau de distribution et les dispositifs de protection du système électrique. L'unité de fusion mesure les signaux de courant et de tension provenant des transformateurs de mesure, les fusionne et les envoie aux dispositifs de protection dans un format de sortie numérique standard.
Le SMU615 prend entièrement en charge la messagerie rapide GOOSE, la norme IEEE 1588 pour la synchronisation temporelle de haute précision, l'envoi de valeurs mesurées échantillonnées sur une communication Ethernet redondante et les capteurs - autant d'éléments qui contribuent à la numérisation croissante des postes.
Scope
- Interface physique entre l'équipement primaire dans le tableau et les dispositifs de protection dans le système électrique.
Avantages
- Approche pragmatique de l'application du bus de processus dans les postes moyenne tension pour réduire le câblage et la communication supervisée
- Capacités de communication avec des solutions Ethernet redondantes - HSR et PRP
- Option de technologie de mesure innovante, sûre, économique et à faible consommation d'énergie avec une interface numérique, permettant de connecter les capteurs ABB au bus de processus basé sur la norme IEC 61850-9-2 LE
- IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision et un bénéfice maximal de la communication Ethernet au niveau des sous-stations
- IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
- Taille compacte et conception de l'unité enfichable débrochable pour une installation et un test rapides.
Caractéristiques
- Unité de fusion de sous-stations dédiée pour les applications de bus de process IEC 61850
- Mesure des signaux de courant et de tension provenant des transformateurs de l'instrument, fusion et envoi des signaux aux dispositifs de protection du système électrique dans un format de sortie numérique standardisé
- Fournir une interface physique entre l'équipement primaire dans le tableau de distribution et les dispositifs de protection dans le système électrique
- Prêt configuré pour agir comme une unité de fusion dans le système électrique
- Simplicité - pas de fonctions superflues.