Unité d'E/S à distance RIO600

Le RIO600 permet une utilisation flexible des E/S à distance

Le RIO600 est conçu pour étendre les E/S numériques et analogiques des relais de protection de la série Relion d'ABB, pour fournir des E/S au dispositif d'automatisation de la station COM600 utilisant la communication IEC 61850 et pour les applications d'automatisation du réseau

L'unité permet une flexibilité maximale des E/S et fournit une connectivité IEC 61850 transparente entre les signaux binaires et analogiques de la sous-station. L'un des avantages de l'utilisation du RIO600 est qu'il permet de simplifier et de réduire le câblage à l'intérieur de la sous-station. Dans un système traditionnel de commande et de protection d'un tableau/sous-station moyenne tension entièrement câblé, on trouve un câblage d'E/S étendu. L'unité RIO600, cependant, fournit ces entrées et sorties supplémentaires distribuées dans l'appareillage lui-même.

Pour les applications d'automatisation du réseau, le RIO600 offre la fonctionnalité d'indication de passage de défaut (FPI). Le RIO600 permet de mesurer avec précision le courant et la tension du réseau moyenne tension en utilisant la technologie des capteurs légers d'ABB. Sur la base des valeurs mesurées, le RIO600 donne une indication directionnelle du passage du défaut et le signale au système de niveau supérieur en utilisant Modbus TCP ou IEC 61850 GOOSE. Le RIO600 permet également de surveiller le flux et la qualité de l'énergie. L'indication des défauts à la terre basée sur l'admittance multifréquence (AMF) permet de détecter de manière fiable les défauts à la terre de type transitoire et intermittent, même dans le cas de réseaux compensés et isolés.

Le RIO600 est doté d'une fonctionnalité basée sur la technologie Web, qui permet d'accéder aux dispositifs et aux processus du poste via une interface homme-machine basée sur un navigateur Web (WebHMI). Toute la surveillance standard des postes peut être gérée à l'aide du WebHMI ;

Scope

  • Unité polyvalente tout-en-un qui permet une flexibilité maximale des E/S et offre une connectivité transparente entre les signaux binaires et analogiques du poste, fournissant des informations à valeur ajoutée pour une meilleure gestion de l'automatisation du poste et du réseau.

Avantages du produit

  • Assurer l'efficacité du réseau de distribution et des opérations
  • Sécurité au niveau de l'utilisateur et sécurité opérationnelle pour garantir la fiabilité opérationnelle
  • Meilleure rentabilité des investissements grâce à l'intégration des appareils de sous-station basée sur la norme IEC 61850 native
  • Performances accrues en matière de gestion des défauts grâce à l'utilisation de la méthode FPI précise et unique de l'AMF pour les défauts à la terre.

Caractéristiques du produit

  • Interface homme-machine (IHM) basée sur un navigateur Web pour l'accès aux dispositifs de la sous-station.
  • Bus de station IEC 61850 et Modbus TCP pour étendre les applications de protection et de contrôle
  • Communication rapide en temps réel entre les relais de protection et de contrôle et les entrées/sorties physiques  
  • Large éventail d'options d'E/S différentes
  • Applications flexibles avec la fonctionnalité d'indication de passage de défaut (FPI) pour les applications d'automatisation du réseau
  • Indication directionnelle des défauts à la terre de pointe atteignant la haute sensibilité requise dans les réseaux compensés
  • Répond aux exigences de performance de communication de la norme IEC 61850 (Type 1A, classe P1).

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language