Protection et contrôle REX610

Protection tout-en-un pour toute application de distribution électrique de base

Le REX610 est un relais de protection tout-en-un librement configurable qui couvre toute la gamme des applications de base de distribution d'énergie, sans renoncer à la simplicité. Le petit nombre de variantes se traduit par une facilité de commande, d'installation, d'utilisation et de maintenance. Bien que riche en fonctionnalités, le REX610 représente un choix rentable. Le matériel entièrement modulaire, qui débloque toutes les fonctionnalités disponibles, et l'accès permanent aux nouveaux développements permettent une personnalisation, une modification et une adaptation faciles et flexibles à l'évolution des exigences en matière de protection et de communication - à tout moment. Le REX610 est un membre de la célèbre famille de relais de protection et de contrôle Relion®  qui s'appuie sur le solide héritage d'ABB en matière de relais multifonctionnels librement configurables et de nombreux algorithmes de protection éprouvés.

Portée
Protection et contrôle tout-en-un

Avantages

  • Couverture multi-applications avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales.
  • Personnalisation et adaptation faciles et flexibles à l'évolution des exigences en matière de protection et de communication grâce à une conception modulaire et évolutive.
  • Solution " plug-and-play " avec des modules matériels installés qui débloquent toutes les fonctionnalités disponibles.
  • Une large gamme de fonctionnalités par défaut, y compris la communication, pour des modifications faciles et sans coûts supplémentaires.
  • Accès continu aux nouvelles fonctionnalités publiées progressivement via les mises à jour du micrologiciel.
  • Adaptateur de mise à niveau pratique et sur mesure permettant de remplacer en douceur les relais SPACOM par des relais REX610.

Caractéristiques

  • Relais librement configurable pour une adaptation flexible aux exigences spécifiques de l'application.
  • 6 variantes couvrant toutes les applications de base
  • Unité enfichable amovible pour un remplacement rapide, un délai de réparation court et une réduction des temps d'arrêt coûteux.
  • Possibilité de remplacer un ou plusieurs modules au lieu de remplacer l'ensemble du relais
  • Interface homme-machine locale (LHMI) facile à utiliser  ;
  • Communication normalisée, sécurisée et flexible, avec à la fois IEC 61850 Edition 2 et Modbus  ;

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour commencer

Loading documents

Offre connexe

Programme d'adaptation des relais de SPACOM à REX610
Select region / language