Protection d'alimentation autoalimentée REJ603
Protection du niveau d'entrée dans les réseaux de distribution secondaires
Le REJ603 est conçu pour la protection sélective contre les courts-circuits et les défauts à la terre des départs dans les réseaux de distribution secondaires et pour la protection des petits transformateurs dans les services publics et les industries. Le REJ603 est un relais de protection d'alimentation numérique alimenté par un transformateur de courant, conçu pour les applications où l'alimentation auxiliaire n'est pas disponible ou ne peut être garantie, ce qui en fait un choix idéal pour l'installation dans des endroits éloignés. Le relais est principalement utilisé dans les unités principales d'anneau et le tableau de distribution secondaire dans les réseaux de distribution. Les variantes de relais 1.5 et 3.0 supportent respectivement les transformateurs de courant spéciaux et conventionnels.
Portée
- Protection contre les surintensités et les défauts à la terre
Avantages du produit
- Grande aptitude au fonctionnement avec des bobines de déclenchement à faible consommation d'énergie
- Drapeau électromécanique intégré à réarmement manuel
- L'alimentation par le port USB frontal élimine le besoin d'une batterie intégrée et permet également d'accéder aux informations sur les événements et les défauts lorsque l'alimentation du TC n'est pas disponible.
- Mise en service rapide grâce à la fonction de test sélectif pour les fonctions de protection et les contacts de sortie binaires, y compris le test de déclenchement du disjoncteur.
- Analyse des défaillances avec possibilité d'enregistrement des événements/perturbations (variante 3.0)
- Autosupervision étendue du matériel et des logiciels de relais
Caractéristiques principales
- Utilisé dans les alimentations de câbles ou de transformateurs dans les réseaux solidement mis à la terre, mis à la résistance ou isolés, lorsque l'alimentation auxiliaire n'est pas disponible ou ne peut être garantie.
- Surintensité non directionnelle, protections contre les défauts à la terre, protection contre les surcharges thermiques, détection du courant d'appel, déclenchement et mesures à distance.
- Sortie de déclenchement à faible énergie et sorties bistables pour déclencher le disjoncteur
- Enregistrements de perturbations téléchargeables à partir du port USB avant, également utilisé pour alimenter le relais avec un PC de bureau ou portable ou une banque d'alimentation en l'absence d'alimentation auxiliaire ; fonctions disponibles par le biais du port USB alimentant le relais en l'absence d'entrée de courant (variante 3.0).
- Conçu pour l'unité principale de l'anneau (RMU) et les tableaux compacts.