Relais d'automatisation du réseau REC615 et RER615

REC615 est un relais de contrôle et de surveillance à distance, RER615 est un relais de protection et de contrôle du réenclencheur.

Ces relais d'automatisation du réseau sont conçus pour la commande et la surveillance à distance, la protection, l'indication des défauts, l'analyse de la qualité de l'énergie et l'automatisation des systèmes de distribution secondaires à moyenne tension.

Avec REC615 et RER615, la fiabilité du réseau est améliorée, allant de la protection de base contre les surcharges non directionnelles à la fonctionnalité de protection étendue avec des analyses de la qualité de l'énergie. Ainsi, REC615 répond aux exigences actuelles des réseaux intelligents et prend en charge la protection des câbles d'alimentation, de même que RER615 prend en charge la protection des lignes aériennes dans les réseaux à neutre isolé, à mise à la terre par résistance, compensés et à mise à la terre solide.

Portée

  • Protection et contrôle de l'automatisation du réseau

Avantages du produit

  • Fonctionnalité de protection avancée pour détecter, isoler et rétablir le courant dans les réseaux de lignes aériennes.
  • Mesure intégrée de la qualité de l'énergie, y compris l'enregistrement des creux et des pointes de tension.
  • Configurations standard adaptables pour une ingénierie et une mise en service rapides
  • Grand écran LCD facile à lire avec SLD, possibilité de contrôle local et de paramétrage avec des boutons poussoirs dédiés pour un fonctionnement sûr et facile.
  • Outil de paramétrage basé sur le Web avec possibilité de téléchargement
  • Fonctions de cybersécurité telles que la piste d'audit

Caractéristiques du produit

  • Plusieurs objets contrôlables (jusqu'à dix objets dont deux disjoncteurs)/REC615
  • Contrôle flexible du réenclencheur triphasé/RER615
  • Librement programmable
  • Mesure intégrée de la qualité de l'énergie, y compris les chutes de tension, les creux et les profils de charge.
  • Prend en charge les protocoles de communication IEC 60870-5-101/104, DNP3 niveau 2, Modbus ou IEC 61850 avec messagerie GOOSE pour la protection, l'isolation des défauts et la restauration à grande vitesse.
  • Quatre touches de fonction programmables permettent d'accéder directement à des fonctions de contrôle supplémentaires (par exemple, l'étiquette de la ligne directe, le mode de non-refermeture, l'activation/désactivation de la fonction de protection).

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Pour commencer

    Loading documents

    Offre connexe

    Select region / language