Protection et contrôle avancés du réenclencheur RER620

Fiabilité, sécurité et fiabilité avec Relion®.

Le RER620 est un relais réenclencheur dédié, parfaitement adapté à la protection, au contrôle, à la mesure et à la supervision des lignes de distribution des services publics et des systèmes électriques industriels. Le RER620 assure la protection des lignes aériennes et des câbles d'alimentation dans les postes de distribution. Il peut être appliqué pour la protection et le contrôle des systèmes de distribution mis à la terre et non mis à la terre.  ; Offrant une surintensité temporelle et instantanée, une surintensité de séquence négative, une discontinuité de phase, une défaillance de disjoncteur, un contrôle de boucle intégré effectuant des fonctions de restauration de boucle automatique (communément accepté comme un moyen d'améliorer de manière significative la fiabilité du circuit et de fournir un fonctionnement plus efficace du système), et le comptage et la protection de la tension.

Portée

  • Protection par réenclencheur des lignes aériennes d'une sous-station de distribution

Avantages du produit

  • Maximiser le capital en maintenant les actifs en état de marche plus longtemps grâce à des conceptions qui nécessitent moins d'équipement et d'espace.
  • Amélioration de la sécurité en réduisant les risques grâce à des conceptions axées sur la sécurité.
  • Une fiabilité accrue en maintenant les opérations vitales avec une alimentation régulière et de haute qualité à chaque minute de chaque jour.
  • Réduction des coûts d'exploitation grâce à des stratégies efficaces de gestion de l'énergie et de maintenance
  • Des mises à niveau plus souples du système sans recâblage ni changement de composants.
  • Facilité d'intégration avec les communications non propriétaires IEC 61850

Caractéristiques du produit

  • Conception de l'emboutissage
  • Prend en charge le déclenchement monophasé et triphasé pour améliorer les performances de l'alimentation.
  • Matériel évolutif comprenant des entrées/sorties binaires, différentes interfaces de communication.
  • Les applications telles que le réenclencheur, l'interrupteur et le sectionneur sont facilement accessibles via l'outil de configuration des applications (ACT) de l'outil PCM600.
  • Les données de terrain provenant de la commande du réenclencheur, de la séquence d'événements, de l'enregistrement de la forme d'onde numérique, de la mesure et du réglage avancés peuvent être facilement récupérées via un navigateur Web.
  • Prend en charge les protocoles de communication par messagerie IEC 61850 et GOOSE pour la protection à grande vitesse, l'isolation des défauts et la restauration des services.

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Pour commencer

    Loading documents

    Offre connexe

    Select region / language