Protection et contrôle des moteurs REM620 IEC
Protection et contrôle compacts pour les moteurs asynchrones et synchrones
Le REM620 est un relais de gestion de moteur dédié à la protection, au contrôle, à la mesure et à la supervision des moteurs asynchrones et synchrones de moyenne et grande taille dans l'industrie manufacturière et de transformation.
Portée
- Protection des moteurs asynchrones et synchrones de grande taille.
Principaux avantages
- Fonctionnalités étendues de protection et de contrôle, que ce soit avec des capteurs ou des transformateurs d'instruments conventionnels
- Extensibilité fonctionnelle et possibilités étendues d'adapter facilement les configurations aux exigences spécifiques des applications
- Conception d'une unité enfichable et amovible pour une installation et des tests rapides
- Grand écran graphique montrant les SLD personnalisables, accessible localement ou par le biais d'une IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
- Des services complets sur le cycle de vie.
Caractéristiques principales
- Protection étendue des moteurs pour les moteurs asynchrones et synchrones de moyenne et grande taille nécessitant une protection différentielle
- Protection du moteur tant au démarrage qu'en fonctionnement normal, avec protection et élimination des défauts dans les situations anormales également
- En outre, des capacités étendues de supervision du moteur via des mesures RTD et mA et, en option, une protection contre les arcs électriques
- Prend en charge les éditions natives IEC 61850 1 et 2, y compris la redondance HSR et PRP, la messagerie GOOSE et IEC 61850-9-2 LE pour un câblage réduit et une communication supervisée
- Prend en charge les protocoles de communication Modbus, DNP3 et IEC 60870-5-103 et différentes méthodes de synchronisation du temps, y compris la synchronisation du temps de haute précision via le protocole de temps de précision IEEE 1588 V2.