Protection et contrôle des transformateurs RET620 IEC

Protection et contrôle compacts avec régulation de tension pour les transformateurs de puissance à deux enroulements

Le RET620 est un relais de gestion de transformateur dédié à la protection, au contrôle, à la mesure et à la supervision des transformateurs de puissance et des transformateurs élévateurs, y compris les blocs de transformateurs-générateurs de puissance, dans les systèmes de distribution d'énergie des services publics et industriels. Le RET620 est également idéal pour la régulation de la tension.

Relais de protection compact et polyvalent pour transformateur de puissance à deux enroulements avec intégration de la protection, du contrôle, de la surveillance et de la supervision dans un seul relais.

Portée

  • Protection des transformateurs de puissance à deux enroulements.

Principaux avantages

  • Fonctions de protection et de contrôle étendues
  • Extensibilité fonctionnelle et possibilités étendues d'adapter facilement les configurations aux exigences spécifiques des applications
  • Conception d'une unité enfichable et amovible pour une installation et des tests rapides
  • Grand écran graphique montrant les SLD personnalisables, accessible localement ou par le biais d'une IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
  • Des services complets sur le cycle de vie.

Caractéristiques principales

  • Une gamme étendue de fonctions de protection et de contrôle pour les transformateurs de puissance à deux enroulements, y compris une protection différentielle avancée et rapide avec une grande stabilité à l'appel
  • Prise en charge de diverses options de mise à la terre du neutre, correspondant à des principes de mise à la terre restreints à haute impédance ou à basse impédance numérique
  • En option, peut également inclure la régulation automatique de la tension des transformateurs de puissance avec un changeur de prises en charge motorisé et une protection contre les arcs électriques
  • Prend en charge la norme IEC 61850 Edition 1 et 2, y compris la redondance HSR et PRP, la messagerie GOOSE et IEC 61850-9-2 LE pour un câblage réduit et une communication supervisée
  • Prend en charge les protocoles de communication Modbus, DNP3 et IEC 60870-5-103 et différentes méthodes de synchronisation du temps, y compris la synchronisation du temps de haute précision via le protocole de temps de précision IEEE 1588 V2.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language