Les relais de la série 611 vous offrent des configurations standard pour une grande variété d'applications et présentent les caractéristiques suivantes
- Fonctions préconfigurées pour les applications de protection des barres omnibus, des lignes d'alimentation, des moteurs et de la tension, avec une installation et une mise en service rapides ; seuls les réglages spécifiques à l'application sont nécessaires ;
- Interface homme-machine (IHM) puissante et conviviale basée sur un navigateur Web, comprenant une matrice d'entrées/sorties (E/S) avec sélections visuelles.
- Contrôle continu de la disponibilité opérationnelle et supervision du circuit de déclenchement
- Conçu pour la norme IEC 61850, édition 1 et 2, y compris la messagerie binaire GOOSE.
- Communication auto-réparatrice basée sur HSR/PRP utilisant un second bus Ethernet en option.
- Synchronisation de l'heure de haute précision IEEE 1588, en cas d'utilisation de HSR/PRP et d'un module de communication RJ-45 à 3 ports.
- L'outil de mise à jour, disponible dans le PCM600, permet d'ajouter des langues supplémentaires au menu local des relais.
- Boutons poussoirs dédiés à la commande du disjoncteur.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles pour l'exploitation autorisée des relais
- L'analyse pré- et post-défauts facilite la traçabilité des opérations grâce à l'enregistreur de perturbations intégré.