Kits de mise à niveau des relais

Viser une modernisation fiable et sans heurts des systèmes

ABB a mis au point des kits d'adaptation de relais pour garantir une installation sans problème des relais de protection et de contrôle de remplacement. Ces kits de remplacement mécanique comprennent des plaques préfabriquées, qui sont nécessaires pour une exécution programmée et contrôlée des projets de rénovation.

L'offre est basée sur l'utilisation de relais de protection et de contrôle de la famille de produits Relion®  comme dispositifs de remplacement et sur des kits de remplacement mécanique préconçus.

Des kits sont disponibles pour les générations précédentes de relais suivantes :

  • Montage ASEA / ABB Combiflex 19’’4U
  • Relais BBC série S en montage encastré
  • Trois relais BBC série S encastrés côte à côte
  • Relais Strömberg SP_J40 en montage encastré
  • Deux relais Strömberg SP_J3 en montage encastré côte à côte
  • Relais Strömberg SP_J6 en montage encastré
  • Relais Strömberg SP_J3 ou SP_J6 dans un montage en rack de 19’’ans
  • Relais Strömberg série SPA 300 en montage encastré
  • Relais SPAC 630 de Strömberg en version encastrée
  • Relais Strömberg SPAC 510/520/530 en version encastrée

Pourquoi ABB ? 

  • Assurer un processus d'installation sans heurts dans les projets de rénovation de relais
  • Les kits sont standardisés et développés pour les relais de la famille Relion, très appréciés
  • Des économies substantielles de temps et de ressources grâce aux plaques préfabriquées
  • Les plaques préfabriquées garantissent la compatibilité avec la conception mécanique du relais de remplacement
Cover frames

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Programme de rénovation des relais
Select region / language