ABB a développé un programme complet de rétrofit de relais, qui se concentre sur le remplacement en douceur et contrôlé des relais de protection existants par des IED de protection et de contrôle modernes. Le programme comprend tous les dispositifs, les accessoires, les outils matériels et logiciels et la documentation (manuels) nécessaires à une exécution programmée et contrôlée des projets de rénovation. Les différentes phases du projet de modernisation peuvent être programmées avec précision et exécutées en temps voulu pour minimiser les temps d'arrêt des processus de production ou de distribution d'énergie. En outre, le programme de modernisation des relais peut être utilisé pour améliorer le système de protection en mettant en œuvre de nouvelles fonctionnalités, telles que la protection contre les défauts d'arc, et en améliorant le transfert horizontal et vertical des informations.
Un programme de modernisation soigneusement planifié et mis en œuvre sans heurts génère une valeur ajoutée, et l'allongement du cycle de vie de l'équipement laisse le temps de prendre les décisions qui s'imposent. Le programme est basé sur l'utilisation de DEI de la famille de produits Relion® comme dispositifs de remplacement, sur des accessoires d'installation préconçus - et sur l'utilisation d'un outil de migration dédié.