Programme d'adaptation des relais de SPACOM à REX610

Modernisation facile pour une distribution électrique fiable et sûre

Le programme ABB’Relay Retrofit Program for SPACOM to REX610 offre un remplacement en douceur et contrôlé de relais de protection SPACOM sélectionnés par le dernier né de la famille Relion®, le relais de protection tout-en-un REX610, représentant la dernière technologie de protection et de contrôle. Il en résulte un allongement de la durée de vie des appareillages, une disponibilité totale des services liés au cycle de vie des relais et la possibilité d'adapter le système de protection de l'énergie pour répondre à de nouvelles exigences.

La fonctionnalité du REX610 correspond à celle des relais SPACOM mais peut également être configurée pour inclure des fonctions de protection supplémentaires. Comme le REX610 prend entièrement en charge la norme IEC 61850 pour la communication et l'interopérabilité des dispositifs d'automatisation des postes, le programme offre également la possibilité de mettre à niveau l'ensemble du système de communication en même temps, afin de mieux répondre aux exigences de protection actuelles. Le programme représente un excellent moyen de moderniser le système de protection et de contrôle, et d'assurer une productivité et une efficacité accrues grâce à une fiabilité accrue de l'alimentation électrique.

Scope

Programme de modernisation des relais pour le remplacement des relais de protection SPACOM suivants par le relais de protection tout-en-un REX610 :

SPAJ 110 C, SPAJ 111 C, SPAJ 131 C, SPAJ 135 C, SPAJ 140 C, SPAJ 141 C, SPAJ 142 C, SPAJ 144 C, SPAU 110 C, SPAU 121 C, SPAU 130 C, SPAS 120 C

Avantages

  • Procédure contrôlée et reproductible pour le remplacement de relais SPACOM sélectionnés par des REX610
  • Programme tout-en-un pour une exécution réussie et programmée des projets de rénovation dans les délais impartis gain de temps et d'argent.
  • Temps d'arrêt minimisé grâce à une installation rapide et facile avec les mêmes dimensions de découpe et sans nouveau câblage important.
  • Sécurité accrue du personnel grâce à l'accès aux dernières fonctionnalités de protection et de contrôle.
  • Prolongation de la durée de vie des appareillages de commutation grâce à un nouveau relais de protection, à une technologie de pointe et à la garantie de la disponibilité future des services liés au cycle de vie.
  • Une solution de protection à l'épreuve du temps pour un réseau en évolution avec le relais REX610 basé sur la norme IEC 61850.

Caractéristiques

  • Relais de remplacement REX610, représentant la toute dernière technologie
  • Kit d'adaptateurs de rétrofit avec bornes précâblées
  • Modèle de configuration pour le relais de remplacement
  • Accès aux mises à jour du micrologiciel avec le numéro de série du relais par ABB Ability™ Gestion de la sauvegarde des systèmes électriques – Data Care

    Points forts

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Loading documents

    Offre connexe

    Select region / language