BIO-Testers Relion®

Soutien aux services de relais ABB pendant tout le cycle de vie

Les entrées et sorties binaires (BIO) jouent un rôle important dans le fonctionnement global des relais de protection, notamment dans les divers schémas de contrôle et de verrouillage, ainsi que dans la génération de signaux d'alarme et de déclenchement vers le disjoncteur. En plus des tests d'injection secondaire des fonctions de protection, il est conseillé de vérifier l'état de santé d'autres matériels importants tels que les IOB. Le fonctionnement incorrect d'un système de contrôle peut entraîner une perte de processus ou de revenus, ainsi que des menaces pour la sécurité du personnel et des dommages à l'équipement. Les IOB peuvent être vérifiés au stade de la conception primaire et au cours de la maintenance et des tests de routine pour garantir l'exactitude de la logique appliquée.

Les testeurs BIO d'ABB sont destinés à faciliter les essais des produits BIO et offrent les avantages suivants :

  • Réduction du temps nécessaire pour tester la configuration à toutes les étapes du cycle de vie (conception, mise en service, entretien périodique, modifications et remplacements)
  • Réduction du risque d'erreurs de configuration
  • Sécurité opérationnelle accrue
  • Facilité d'utilisation et d'installation sur site grâce à sa taille compacte

BIO-Testers Relion®pour une simulation et un test faciles

Les BIO-Testers Relion® sont destinés à tester les entrées et sorties binaires des relais de protection Relion. Ces testeurs compacts et faciles à utiliser permettent de simuler le fonctionnement des systèmes de protection et de contrôle. Les testeurs peuvent également être utilisés pour le dépannage pendant la conception de la configuration de l'application et pour la maintenance et les tests de routine.

BIO-Tester Relion® REX640

  • Protection et contrôle Le REX640 est une protection tout-en-un pour toute application de distribution d'énergie. Dernier né de la famille de relais de protection et de contrôle Relion® d'ABB, le REX640 renforce encore la fiabilité de la gamme de relais Relion. Le BIO-Tester Relion® REX640 est destiné à tester les entrées et sorties binaires des relais multifonctions REX640.

Le BIO-Tester 610-611-615-620 de Relion® peut être utilisé avec les relais Relion suivants :

  • REX610
  • Relion® 611:  REF611, REM611, REB611, REU611
  • Relion® 615:  REF615, REM615, RET615, REG615, RED615, REU615, REV615, REC615, RER615
  • Relion® 620: REF620, REM620, RET620, RER620


Le BIO-Tester 4U Relion®630 peut être utilisé avec les relais Relion suivants :   

  • REF630 4U (6U)*
  • REM630 4U (6U)*
  • RET630 4U (6U)*
  • REG630 4U (6U)*

* Avec 6U, un maximum de deux modules BIO peuvent être testés simultanément.

Pour en savoir plus sur les bio-testeurs Relion©, visitez le site Business Online.

Votre représentant ABB local peut vous aider à commander et à assurer le service après-vente des produits relais.

Portée

  • Test des entrées et sorties binaires des relais

Principaux avantages

  • Fabriqué à l'origine pour les produits ABB
  • Une assistance garantie pour les outils et les produits tout au long de leur cycle de vie

Caractéristiques principales

  • Conçu sur la base des spécifications du produit

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language