Lancement du REX610 - protection tout-en-un pour les applications de distribution électrique de base

2022-09-15 - Annonce de la sortie

Nous sommes heureux d'annoncer la sortie du relais de protection et de contrôle tout-en-un REX610, le dernier né de la famille de produits Relion® d'ABB. Doté d'une simplicité innovante, le REX610 offre une protection optimale pour toute application de distribution électrique de base. 

Avec seulement six variantes, il est facile à commander, à installer, à utiliser et à entretenir, et à conserver en magasin. Il s'agit d'une solution purement plug-and-play avec des modules matériels installés qui débloquent toutes les fonctionnalités disponibles. Le matériel entièrement modulaire, ainsi qu'une vaste gamme de fonctionnalités par défaut et l'accès aux nouveaux développements par le biais de mises à jour du micrologiciel, permettent une personnalisation, une modification et une adaptation faciles et flexibles à l'évolution des exigences en matière de protection, de communication et de réseau, à tout moment. Cela fait du REX610 un choix flexible, rentable et durable, à l'épreuve de l'évolution du réseau.

Avec plus de 700 000 relais SPACOM installés dans le monde entier, depuis les années 1980, le programme de modernisation des relais SPACOM en REX610 offre un excellent moyen de moderniser facilement le système de protection et de contrôle. Un jeu d'adaptateurs sur mesure permet le remplacement rapide et facile de certains types de relais SPACOM par des relais REX610. Il en résulte un allongement de la durée de vie des tableaux, une disponibilité totale des services liés au cycle de vie des relais et la possibilité d'adapter le système de protection de l'énergie pour répondre aux exigences futures.

Gamme de produits

Protection et contrôle REX610

Avantages pour les clients

  • Couverture multi-applications avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales.
  • Conception modulaire et évolutive pour une personnalisation facile et flexible et une adaptation à l'évolution des exigences en matière de protection et de communication.
  • Facile à commander, à installer, à utiliser, à entretenir et à conserver en magasin en raison du petit nombre de variantes.
  • Solution " plug-and-play " avec des modules matériels installés qui débloquent toutes les fonctionnalités disponibles.
  • Une large gamme de fonctionnalités par défaut, y compris la communication, pour des modifications faciles et sans coûts supplémentaires.
  • Accès aux nouvelles fonctionnalités publiées progressivement via les mises à jour du micrologiciel
  • Kit d'adaptateurs de rétrofit pratique et sur mesure permettant de remplacer sans problème les relais SPACOM par des relais REX610.

Principales caractéristiques

  • Relais librement configurable pour une adaptation flexible aux exigences spécifiques de l'application.
  • 6 variantes couvrant toutes les applications de base
  • Unité enfichable amovible pour un remplacement rapide, un délai de réparation court et une réduction des temps d'arrêt coûteux.
  • Possibilité de remplacer un ou plusieurs modules au lieu de remplacer l'ensemble du relais
  • Interface homme-machine locale facile à utiliser (LHMI)
  • Communication sécurisée et flexible, normalisée avec IEC 61850 Edition 2 et Modbus.

Marchés cibles

Le REX610 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de moyenne tension (IEC et ANSI).  

Langues prises en charge

Le REX610 LHMI est disponible en anglais, espagnol, polonais, portugais, italien, français, turc et chinois. La prise en charge d'autres langues sera annoncée ultérieurement.

 

REX610_120
Select region / language