Sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le relais de protection et de contrôle tout-en-un REX640

2020-03-12 Annonce du lancement

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le relais de protection et de contrôle tout-en-un REX640, conçu pour soutenir la numérisation des sous-stations et ainsi une variété de solutions de commutation numérique. Le REX640 est prêt à protéger n'importe quel actif dans les applications avancées de production et de distribution d'énergie et couvre la gamme complète des applications utilitaires et industrielles. Sa conception modulaire permet de s'adapter facilement à l'évolution des exigences en matière de protection, tout comme l'accès continu et aisé aux développements logiciels et matériels.

REX640 prend désormais en charge le protocole de communication à distance IEC 60870-5-104 pour l'automatisation des réseaux électriques, en plus de la grande variété de protocoles déjà pris en charge. La norme CEI 60870-5-104 permet une connexion facile et directe à un système de niveau supérieur tel que SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sans passerelle. Pour améliorer encore la cybersécurité, le REX640 introduit la communication sécurisée pour les protocoles IEC 60870-5-104 et DNP3 conformément à la norme IEC 62351.

Pour faciliter la mise en correspondance du modèle de données IEC 61850 du relais avec celui du client, le REX640 offre désormais une désignation flexible des produits (FPN). FPN permet aux clients d'utiliser un modèle de données standardisé dans leur système SCADA, indépendamment du fournisseur de relais et du modèle de données spécifique au fournisseur ;

Une autre nouveauté est la possibilité de recevoir des messages GOOSE simulés, ce qui facilite le test des systèmes de protection et de contrôle numérisés dans les sous-stations. La possibilité de recevoir des messages GOOSE simulés permet d'effectuer des tests périodiques, où normalement une seule alimentation à la fois est soumise à des tests tandis que les autres alimentations restent en fonctionnement.

Il existe également un nouveau BIO-tester &ndash ; BIO-Tester Relion® ; REX640 &ndash ; qui a été spécifiquement développé pour tester les entrées et sorties binaires du REX640. Ce testeur facile à utiliser et compact peut être utilisé aussi bien pour la simulation lors de la conception de la configuration de l'application, y compris le dépannage, que pour la maintenance et les tests de routine.


Quoi de neuf ?

  • Prise en charge de la norme CEI 60870-5-104 pour l'automatisation des réseaux électriques
  • Communication sécurisée pour les normes IEC 60870-5-104 et DNP3 selon la norme IEC 62351 pour une meilleure cybersécurité
  • Nommage flexible des produits pour faciliter la mise en correspondance du modèle de données IEC 61850 du relais avec celui du client.
  • Prise en charge de la réception de messages GOOSE simulés pour faciliter le test des systèmes de protection et de contrôle numérisés dans les sous-stations.
  • Assistant d'autosynchronisation outil pour la création automatique de connexions GOOSE au sein de la solution complète d'autosynchronisation
  • Compléments aux accessoires de relais :
    • Extensions de capteur à boucle blindée (aveugle) pour limiter la zone de détection d'arc et empêcher un fonctionnement accidentel jusqu'à 2 mètres du relais.
    • Kits de montage destinés aux racks 19’’pour le montage du relais et du LHMI, avec possibilité d'installer un interrupteur de test RTXP 24 (l'interrupteur de test n'est pas inclus dans la livraison) : 7U (unité de rack) et 6U (unité de rack) principalement destinés aux installations de rétrofit

Avantages

  • Couverture complète de l'application avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales.
  • Paquets d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Liberté de personnalisation grâce à une conception modulaire et évolutive
  • Matériel et logiciel entièrement modulaires pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie du relais.
  • Adaptation facile à l'évolution des besoins de protection
  • Accès permanent aux derniers développements en matière de logiciels et de matériel.
  • Pages LHMI basées sur des applications prêtes à l'emploi &ndash ; économie de temps et d'efforts
  • Une meilleure connaissance de la situation et une convivialité optimale grâce au LHMI piloté par les applications.
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations

Marchés cibles

Le REX640 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de la moyenne tension (IEC, CN et ANSI).  ;


Langues prises en charge

Le REX640 LHMI est disponible en anglais, allemand, espagnol, russe, polonais, portugais, italien, français et finnois.  ;


Séminaire web de lancement

Deux webinaires de lancement seront organisés le jeudi 19 mars pour présenter la nouvelle fonctionnalité, l'un à 10h00-11h00 (EET) et l'autre à 15h00-16h00 (EET). L'orateur sera Olli Rintamäki, responsable de la ligne de produits REX640. Pour plus d'informations et l'inscription, veuillez suivre les liens ci-dessous :

Session du matin @ 10:00-11:00 (EET)

Session de l'après-midi @15:00-16:00 (EET)




REX640_DUO_120d_1000x333
Select region / language