Sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le relais de protection et de contrôle tout-en-un REX640

2021-03-25 Annonce de la sortie

Nous sommes heureux d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le relais de protection et de contrôle tout-en-un REX640, conçu pour soutenir la numérisation des sous-stations. Le REX640 facilite la protection de tous vos actifs dans les applications avancées de production et de distribution d'énergie, offrant une couverture complète de l'application avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales. La conception entièrement modulaire, ainsi que l'accès continu aux développements logiciels et matériels, permettent une personnalisation, une modification et une adaptation flexibles pour répondre à vos besoins de protection uniques, aujourd'hui et pour les années à venir.

Le REX640 passe maintenant à l'étape suivante pour assurer une meilleure expérience utilisateur et une meilleure rentabilité en introduisant une interface utilisateur supplémentaire. Avec l'ajout du SHMI, le REX640 peut maintenant offrir trois options d'IHM : une IHM Web (WHMI), une IHM locale (LHMI) et maintenant aussi une IHM pour tableau (SHMI). Le nouveau SHMI, d'un bon rapport coût-efficacité, apporte une toute nouvelle dimension au LHMI en permettant à une interface physique de couvrir jusqu'à 20 relais REX640 pour une visibilité optimale du tableau de distribution, sans avoir à renoncer aux nombreux aspects positifs du LHMI. La fonctionnalité LHMI complète est toujours disponible au niveau du panneau ou de la baie de commutation comme les alarmes, les événements et les enregistrements de perturbations en sélectionnant un panneau ou une baie à la fois.

Le SHMI constitue une option optimale et rentable, en particulier lorsque la taille de la gamme de tableaux de distribution est comprise entre 4 et 20 panneaux ou baies, ou lorsque le LHMI n'est utilisé qu'occasionnellement mais que tous ses aspects positifs sont appréciés. Le SHMI est également un excellent choix lorsque l'espace est limité, comme dans le cas d'un petit appareillage secondaire situé dans un centre commercial ou une industrie, composé de quelques panneaux seulement. De même, dans le cas où une certaine distance entre le relais et le LHMI est préférable, le SHMI représente la solution parfaite.


Quoi de neuf ?

  • IHM de l'appareillage électrique (SHMI)
    • Un seul IHM commun au lieu d'IHM locales spécifiques aux relais (LHMI)
    • Une interface physique pour un maximum de 20 relais REX640
    • Possibilité d'utiliser plusieurs SHMI dans la sous-station, chacun desservant son propre ensemble de relais.
    • Possibilité de visualiser l'état de la gamme complète pour une visibilité optimale de l'appareillage.
    • La fonctionnalité LHMI complète est disponible au niveau de la baie/du panneau en sélectionnant un relais à la fois.
    • Réduction des coûts de relais jusqu'à 15% avec le SHMI au lieu du LHMI
    • Stockage automatique des sauvegardes de configuration pour les relais connectés au SHMI
    • Toujours connecté au réseau de communication de la station, ce qui permet de l'installer à l'endroit de son choix dans la sous-station  ;


Gamme de produits

 Protection et contrôle REX640, niveau 3 de connectivité du produit (PCL3)


Avantages

  • Couverture complète de l'application avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales.
  • Paquets d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Liberté de personnalisation grâce à une conception modulaire et évolutive
  • Matériel et logiciel entièrement modulaires pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie du relais.
  • Adaptation facile à l'évolution des besoins de protection
  • Accès permanent aux derniers développements en matière de logiciels et de matériel.
  • Pages LHMI basées sur des applications prêtes à l'emploi &ndash ; économie de temps et d'efforts
  • Meilleure connaissance de la situation et facilité d'utilisation optimale grâce au LHMI/SHMI piloté par les applications
  • Réduction des coûts de relais jusqu'à 15% avec le SHMI au lieu du LHMI
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations

Marchés cibles

Le REX640 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de la moyenne tension (IEC, CN et ANSI).  ;


Langues prises en charge

Le REX640 LHMI est disponible en anglais, allemand, espagnol, russe, polonais, portugais, italien, français, tchèque, suédois et croate. La prise en charge d'autres langues sera annoncée ultérieurement. Pour certaines langues autres que l'anglais, la traduction de certaines chaînes de texte peut ne pas être disponible au moment de la sortie de la nouvelle fonctionnalité. Les paquets de langue seront mis à jour le plus tôt possible.  ;


Séminaire web de lancement

Deux webinaires de lancement ouverts au public seront organisés le jeudi 8 avril pour présenter la nouvelle fonctionnalité, l'un à 9h00-10h00 (CEST) et l'autre à 14h00-15h00 (CEST). L'orateur sera Olli Rintamäki, responsable de la ligne de produits REX640. Pour plus d'informations et l'inscription, veuillez suivre les liens ci-dessous :

Session du matin @ 9:00-10:00 (CEST)

Session de l'après-midi @14:00-15:00 (CEST)




REX640_DUO_120d_1000x333
Select region / language