Publication de l'explorateur de relais RXplore version 1.0

2020-10-29 Annonce de la sortie
RXplore-explorateur-de-relais

Nous avons le plaisir d'annoncer l'application mobile RXplore, l'explorateur de relais. RXplore est conçu pour les opérateurs et les ingénieurs de site afin d'améliorer la facilité d'utilisation et d'augmenter la productivité, sur site, lors de la maintenance des relais de protection. L'application permet une connexion sécurisée au cloud ABB et à une sélection de relais de protection et de contrôle ABB et d'appareils de surveillance et de diagnostic ABB. RXplore prend en charge le téléchargement de données à partir du service en nuage d'ABB&rsquo ; ainsi que la visualisation, le paramétrage et le partage des informations sur les défauts sur le site.

RXplore se connecte soit au réseau sans fil (WLAN) du site qui comporte des appareils ABB sur le même réseau, soit au nuage ABB pour récupérer des données opérationnelles afin d'exécuter les fonctionnalités offertes par RXplore. RXplore n'est jamais connecté au WLAN du site et au cloud ABB en même temps, ce qui garantit que le réseau du site n'est jamais exposé au réseau extérieur. RXplore peut scanner le réseau prédéfini pour identifier les produits ABB pris en charge ou se connecter à un seul relais et le faire fonctionner.

Gamme de produits
L'application mobile RXplore de l'explorateur de relais

Systèmes d'exploitation pris en charge

  • Android 7.0 ou ultérieur
  • iOS 12.0 ou ultérieur

Produits pris en charge

  • Relion® ; 615 series IEC, version 3.0 ou ultérieure
  • Relion® ; 620 series IEC, version 2.0 ou ultérieure
  • Relion® ; REX640
  • ABB Ability&trade ; Condition Monitoring for switchgear &ndash ; SWICOM


Avantages pour les clients

  • Connexion facile et sécurisée aux relais de protection et de contrôle Relion® d'ABB&rsquo ; et aux dispositifs de surveillance et de diagnostic d'ABB&rsquo ;.
  • Interface utilisateur facile à utiliser et intuitive pour une meilleure efficacité des opérations.
  • Disponibilité continue et facile du service.
  • Plus besoin de transporter un ordinateur portable pour effectuer des opérations simples sur le relais.
  • Partage facile des informations sur les fautes par courrier électronique.


Principales caractéristiques

  • Analyse efficace et facile d'un réseau pour découvrir les produits ABB pris en charge dans la gamme.
  • Connexion sécurisée au relais pour effectuer des opérations limitées.
  • Modifier les réglages/paramètres du relais sélectionné.
  • Lire et partager les informations sur les défaillances du relais.
  • Lire et visualiser les événements du relais.
  • Connectez-vous à ABB Ability&trade ; Condition Monitoring for switchgear (SWICOM).
  • Mode démo pour avoir rapidement un aperçu des fonctionnalités offertes par RXplore.


Marchés cibles

La version 1.0 de RXplore est destinée au marché mondial de la CEI pour certains relais de protection et de contrôle Relion® d'ABB&rsquo ; ainsi que pour le dispositif de surveillance de l'état SWICOM d'ABB&rsquo ;.

Télécharger
Google Play (Android)
App Store (iOS)

Installation
RXplore peut être installé après avoir téléchargé l'application mobile sur l'appareil mobile.

Langues prises en charge
RXplore est disponible en anglais. La prise en charge d'autres langues sera annoncée ultérieurement.


Limites connues

  • Avec certaines versions du système d'exploitation mobile, les utilisateurs peuvent observer des retards lors de l'exécution de certaines opérations avec RXplore. Il est recommandé d'utiliser la dernière version du système d'exploitation (Android ou iOS).
  • Le paramétrage des modules matériels n'est pas pris en charge par RXplore.
  • Le temps de verrouillage de l'écran peut perturber un téléchargement/une opération active/en cours dans RXplore. Il est recommandé de modifier de manière appropriée la durée de verrouillage de l'écran du téléphone.
  • RXplore ne prend pas en charge le mode sombre disponible avec les nouvelles versions d'Android et d'iOS. Il est recommandé de faire fonctionner RXplore avec les thèmes habituels disponibles avec le système d'exploitation du téléphone.
Select region / language