Sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le SSC600 - protection et contrôle centralisés pour les sous-stations de distribution

2020-12-07 Annonce de la sortie

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie du pack de fonctionnalités 3 qui introduit de nouvelles fonctionnalités pour ABB Ability™ Smart Substation Control and Protection pour les systèmes électriques SSC600.

Avec le SSC600, vous bénéficiez d'un accès permanent aux nouveaux développements logiciels et aux toutes dernières avancées technologiques en matière de protection et de contrôle, afin de garantir un système de sous-station toujours à jour. De même, l'adaptation à l'évolution des besoins de protection est simple grâce à un logiciel entièrement modulaire.

Avec le pack de fonctionnalités 3, le SSC600 prend désormais en charge la communication inter-sous-stations pour de nouveaux types d'approches de gestion de réseau ou d'automatisation avec GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) routable. La communication inter-sous-stations sur des réseaux routés offre des possibilités de contrôle avancées pour les ressources énergétiques distribuées. Comme toujours avec SSC600 l'approche choisie est conforme aux normes internationales, dans ce cas la norme IEC 61850-90-5. 

Pour répondre aux besoins des tableux plus complexes, le SSC600 offre désormais une protection différentielle de barres améliorée. Les améliorations comprennent la prise en charge de plus de mesures et de plus de zones de protection. La protection différentielle de barres basée sur une faible impédance est très importante pour éliminer les défauts à l'intérieur des tableaux et atténuer l'impact. Il s'agit de l'une des fonctions de protection les plus rapides disponibles, et elle peut être utilisée pour les appareillages de commutation à sections multiples.  

Quoi de neuf ?

  • Capacité de protéger et de contrôler jusqu'à 30 baies 
  • Support pour la communication inter-sous-stations avec GOOSE routable
    • Possibilité de nouveaux types d'approches de gestion ou d'automatisation du réseau
    • Possibilités de contrôle avancé pour les ressources énergétiques distribuées
    • Conforme à la norme IEC 61850-90-5
    •  
  • La protection différentielle améliorée des barres omnibus prend en charge
    • Mesures actuelles de 30 unités de fusion différentes
    • 4 zones de protection distinctes


Gamme de produits

  • Contrôle et protection des sous-stations intelligentes SSC600

Avantages

  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour réduire la complexité du réseau.
  • Gestion simple et efficace des processus grâce à la visibilité des processus à l'échelle de la station.
  • Une couverture d'application étendue avec un seul appareil pour une flexibilité et une efficacité optimale
    rapport coût-efficacité
  • Paquets d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Un logiciel entièrement modulaire pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie de la sous-station.
  • Adaptation facile à l'évolution des besoins de protection du réseau
  • Accès permanent aux derniers développements en matière de logiciels et de matériel.
  • Mise à niveau rapide, facile et rentable du système de sous-station avec la solution de protection et de contrôle centralisé
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations
  • Même outil de réglage et de configuration conforme à la norme IEC 61850 -  PCM600  que pour la famille de relais de protection Relion®.
  • Associé à des unités de fusion, le SSC600 offre une solution unique de protection et de contrôle centralisé, conforme à la norme IEC 61850.

Principales caractéristiques

  • Communication et interopérabilité entre les dispositifs d'automatisation des postes, conformes à la norme IEC 61850
  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour l'ensemble de la sous-station.
  • Capacité à protéger et contrôler jusqu'à 30 baies
  • Fonctionnalité de protection pour les applications d'alimentation, de moteur et de transformateur.
  • Interface homme-machine (IHM) Web complète, comprenant des fonctionnalités IHM pour l'ensemble de la station.
  • Enregistrements des perturbations pour l'ensemble de la sous-station
  • Certifié IEC 61850-3 avec redondance et auto-surveillance intégrées.
  • Des services numériques étendus tout au long du cycle de vie de la sous-station.

Marchés cibles

Le SSC600 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de moyenne tension.

Langues prises en charge

SSC600 est disponible en anglais. D'autres langues seront annoncées ultérieurement.

SSC600_120d_RGB_2000x1000
Select region / language