Sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le SSC600 - protection et contrôle centralisés pour les sous-stations de distribution

2020-11-12 Annonce de la sortie

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour ABB Ability™ smart substation control and protection for electrical systems SSC600. La centralisation de toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle dans un seul appareil au niveau du poste réduit la complexité du réseau et permet une gestion optimale des actifs tout au long de la vie pour le poste numérique. Avec un seul dispositif à modifier, la mise à niveau de l'ensemble du système de la sous-station est facile. Il en va de même pour l'adaptation aux exigences changeantes en matière de protection grâce à un logiciel entièrement modulaire. En outre, le SSC600 offre un accès continu aux nouveaux développements logiciels. Ainsi, le SSC600 peut bénéficier des toutes dernières avancées technologiques en matière de protection et de contrôle afin de garantir un système de sous-station toujours à jour. Associé à des unités de fusion, le SSC600 offre une solution unique de protection et de contrôle centralisé, conforme à la norme IEC 61850.

Le SSC600 prend désormais en charge le protocole de communication à distance IEC 60870-5-104 qui permet une connexion directe à un système de niveau supérieur, tel que SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), sans passerelle intermédiaire. La possibilité de communiquer directement avec le centre de contrôle au lieu de passer par une passerelle externe réduit le nombre de composants du réseau, ce qui en fait un choix rentable. Avec moins de composants dans le système de sous-station, la quantité d'ingénierie est également réduite. En outre, la configuration des passerelles requiert généralement des compétences particulières, alors que l'adoption de la norme CEI 60870-5-104 est à la fois rapide et facile. La norme IEC 60870-5-104 est configurée à l'aide du même outil de réglage et de configuration familier, le PCM600, qui est utilisé pour configurer non seulement le SSC600 mais aussi toute la gamme des produits Relion®.

 

Quoi de neuf ?

  • Prise en charge de la norme CEI 60870-5-104 pour l'automatisation des réseaux électriques
    • Pour un maximum de 5 clients
    • Configurable avec le gestionnaire de DEI de protection et de contrôle PCM600
  • Compatibilité PTP IEEE 1588 v2 améliorée avec divers composants de réseau externes.
  • Nouvelle caractéristique inverse du temps simulant un pont redresseur pour la protection contre les surintensités.

Gamme de produits

  • Contrôle et protection des sous-stations intelligentes SSC600

Avantages

  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour réduire la complexité du réseau.
  • Gestion simple et efficace des processus grâce à la visibilité des processus à l'échelle de la station.
  • Une couverture d'application étendue avec un seul appareil pour une flexibilité et une efficacité optimale
    rapport coût-efficacité
  • Paquets d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Un logiciel entièrement modulaire pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie de la sous-station.
  • Adaptation facile à l'évolution des besoins de protection du réseau
  • Accès permanent aux derniers développements en matière de logiciels et de matériel.
  • Mise à niveau rapide, facile et rentable du système de sous-station avec la solution de protection et de contrôle centralisé
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations
  • Même outil de réglage et de configuration conforme à la norme IEC 61850– PCM600– que pour la famille de relais Relion®.

Principales caractéristiques

  • Communication et interopérabilité entre les dispositifs d'automatisation des postes, conformes à la norme IEC 61850
  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour l'ensemble de la sous-station.
  • Capacité à protéger et contrôler jusqu'à 20 baies
  • Fonctionnalité de protection pour les applications d'alimentation, de moteur et de transformateur.
  • Interface homme-machine (IHM) Web complète, comprenant des fonctionnalités IHM pour l'ensemble de la station.
  • Enregistrements des perturbations pour l'ensemble de la sous-station
  • Certifié IEC 61850-3 avec redondance et auto-surveillance intégrées.
  • Des services numériques étendus tout au long du cycle de vie de la sous-station.

Marchés cibles

Le SSC600 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de moyenne tension.

Langues prises en charge

SSC600 est disponible en anglais. D'autres langues seront annoncées ultérieurement.

SSC600_120d_RGB_2000x1000
Select region / language