Sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour le SSC600 - protection et contrôle centralisés pour les sous-stations de distribution

2020-04-08 Annonce de la sortie

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour ABB Ability™ smart substation control and protection for electrical systems SSC600, qui centralise toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle dans un seul dispositif au niveau de la sous-station pour une visibilité à l'échelle de la station, une ingénierie minimale et une gestion des processus facile et rentable. La combinaison du SSC600 avec des unités de fusion crée une solution unique de protection et de contrôle centralisé, conforme à la norme IEC 61850.

Le logiciel modulaire et l'accès continu aux nouveaux développements logiciels permettent une personnalisation et une adaptation faciles aux exigences de protection changeantes pendant toute la durée de vie du poste numérique. L'avantage de n'avoir à modifier qu'un seul dispositif au lieu de tous les dispositifs de protection et de contrôle au niveau des baies rend la mise à niveau de l'ensemble du système de sous-station plus facile que jamais.

Une protection sûre et fiable des barres omnibus est essentielle pour éviter la déconnexion inutile de nombreuses lignes d'alimentation, qui pourrait autrement provoquer une panne de courant pour un grand nombre de clients des services publics ou un arrêt de la production dans l'industrie. La protection du jeu de barres doit également être suffisamment rapide, car les défauts non éliminés génèrent des courants de défaut élevés, avec pour conséquence des effets thermiques et des forces dynamiques.

Le SSC600 présente donc une protection différentielle avancée, à faible impédance et à grande vitesse pour les barres omnibus, destinée à détecter les défauts dans les sous-stations de distribution et adaptée à une variété de tableaux. En fonction de la configuration du poste, la protection différentielle des jeux de barres comprend une ou deux zones et convient aux configurations à simple et double jeu de barres. Le SSC600 couvrant désormais également la protection différentielle des jeux de barres, il n'est plus nécessaire de disposer de relais de protection des jeux de barres dédiés et spécifiques aux baies. Au lieu de cela, le SSC600 offre la protection et le contrôle de l'ensemble du jeu de barres et de ses 20 baies au maximum &ndash ; en ajoutant simplement un logiciel.

Quoi de neuf ?

  • Protection différentielle de jeu de barres à basse impédance (BBPBDF/87B), constituée d'une ou deux zones selon la configuration du poste (jeu de barres simple, jeu de barres double, une ou deux sections). D'autres fonctionnalités connexes sont :
    • Zone de contrôle séparée
    • Protection contre les défauts à la terre intégrée et sensible
    • Détection des défauts de passage
    • Détection d'un CT ouvert
    • Sélection de zones séparées pour une configuration facile
  • Commutateur de tension (VMSWI) pour la commutation entre quatre groupes de tension différents
  • Commutateur de courant (CMSWI) pour la commutation entre quatre groupes de courant différents
  • Somme des courants (CMSUM) &ndash ; une fonction de sommation spécifique phase par phase pour deux triplets de courant
  • Contrôle d'accès basé sur les rôles permettant des rôles personnalisés avec des droits modifiables et des comptes d'utilisateurs uniques.
  • Journalisation centralisée des activités avec support syslog
  • Diverses améliorations techniques, notamment :
    • Migration de la configuration des versions précédentes du SSC600
    • Ingénierie graphique GOOSE
    • Réglage graphique pour la coordination de la protection

Gamme de produits

  • Contrôle et protection des sous-stations intelligentes SSC600

Avantages

  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour réduire la complexité du réseau.
  • Gestion simple et efficace des processus avec une visibilité des processus à l'échelle de la station
  • Une couverture d'application étendue avec un seul appareil pour une flexibilité et une efficacité optimale
    cost-effectiveness
  • Paquets d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Un logiciel entièrement modulaire pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie de la sous-station.
  • Adaptation facile à l'évolution des besoins de protection du réseau
  • Accès permanent aux derniers développements en matière de logiciels et de matériel.
  • Mise à niveau rapide, facile et rentable du système de sous-station avec la solution de protection et de contrôle centralisé
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations
  • Même outil de réglage et de configuration conforme à la norme IEC 61850 &ndash ; PCM600 &ndash ; que pour la famille de relais Relion®.

Principales caractéristiques

  • Communication et interopérabilité entre les dispositifs d'automatisation des postes, conformes à la norme IEC 61850
  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour l'ensemble de la sous-station.
  • Capacité à protéger et contrôler jusqu'à 20 baies
  • Fonctionnalité de protection pour les applications d'alimentation, de moteur et de transformateur.
  • Interface homme-machine (IHM) Web complète, comprenant des fonctionnalités IHM pour l'ensemble de la station.
  • Enregistrements des perturbations pour l'ensemble de la sous-station
  • Certifié IEC 61850-3 avec redondance et auto-surveillance intégrées.
  • Des services numériques étendus tout au long du cycle de vie de la sous-station.

Marchés cibles

Le SSC600 est destiné au marché mondial des applications de protection et de contrôle de moyenne tension.

Langues prises en charge

SSC600 est disponible en anglais. D'autres langues seront annoncées ultérieurement.

Séminaire web de lancement

Deux webinaires de lancement ouverts au public seront organisés le jeudi 16 avril pour présenter la nouvelle fonctionnalité, l'un à 10h00-11h00 (EET) et l'autre à 15h00-16h00 (EET). L'orateur sera Henry Niveri, chef de produit pour le SSC600. Pour plus d'informations et l'inscription, veuillez suivre les liens ci-dessous :

Session du matin @ 10:00-11:00 (EET)
Session de l'après-midi @15:00-16:00 (EET)

SSC600_120d_RGB_2000x1000
Select region / language