Tableaux isolés par air IEC UniGear 550
Tableau moyenne tension (MT) pour la distribution primaire jusqu'à 17,5 kV, adapté aux installations intérieures
UniGear 550 est un tableau de distribution isolée par air (AIS) MV pour la distribution primaire. Le panneau ultra-mince ne mesure que 550 mm de large, ce qui en fait un produit très compact et polyvalent, idéal pour les applications où l'espace est restreint. Il convient aux installations intérieures et offre une large gamme d'unités et de fonctions. Une sécurité optimale est assurée par des verrouillages entre tous les tableaux et les portes des compartiments. Tous les types de panneaux UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) peuvent être connectés ensemble sans panneaux adaptateurs.
Gamme de produits
- Tension nominale : jusqu'à 17,5 kV
- Courant nominal d'alimentation : jusqu'à 1 250 A
- Courant nominal de courte durée : jusqu'à 31,5 kA/3s
Principaux avantages
- Le panneau mince ne mesure que 550 mm de largeur, soit un encombrement inférieur de 15 % à celui de l'UniGear ZS1
- Approuvé pour être utilisé pour des applications spéciales telles que la marine et l'armée
- Tous les types de panneaux UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) peuvent être connectés entre eux sans panneaux adaptateurs ou autres moyens spéciaux
Caractéristiques principales
- Normes : IEC, GOST, GB, DL
- Conception : LSC-2B, PM
- Classe d'arc interne : A FLR
- Versions hautement personnalisées disponibles
- L'appareillage peut être installé à l'arrière du mur
- Disponible en Version numérique