RET615 kompakt transzformátorvédelem és mezővezérlő

RET615 transzformátor védelem és mezővezérlő közművi és ipari hálózatokon üzemelő kéttekercselésű transzformátorok számára

A RET615 kompakt transzformátorvédelem és mezővezérlő közművi és ipari hálózatokon üzemelő kéttekercselésű transzformátorok számára. A RET615 nyolc szabadon módosítható gyári konfigurációt ajánl az alkalmazott csillagpontkezelési alapelveknek megfelelően. Az áramváltó áttételi különbségek, valamint az összes szokványosan alkalmazott transzformátor fázisforgatása numerikusan kompenzált. A RET615 biztosítja a transzformátor nagyfeszültség oldali megszakítójának helyi vagy távoli vezérlését is.

A RET615 valódi támogatást nyújt az alállomás kommunikációra vonatkozó IEC 61850 szabvány számára, beleértve az IEC 61850-9-2 LE szabványt, valamint a párhuzamos redundancia protokollt (PRP) és a HSR protokollt . A relé emellett támogatja a DNP3, az IEC 60870-5-103 és a Modbus® protokollt. A Profibus DPV1 protokoll támogatását a SPA-ZC 302 protokoll illesztőegység használata biztosítja.

Redundáns Ethernet megoldás esetén a RET615 Ethernet hálózati interfészt biztosító, opcionális kommunikációs modult kínál. A redundáns Ethernet megoldás az Ethernet-alapú IEC 61850, Modbus® és DNP3 protokollra építhető.

Az IEC 61850 szabvány RET615 általi megvalósítása lefedi mind a vertikális és horizontális kommunikációt, beleértve a bináris és analóg jelzésekkel folytatott GOOSE üzenetküldést, valamint az IEC 61850-8-1 szerinti paraméterbeállítást.

A RET615 az ABB Relion® termékcsaládjának, illetve 615-ös terméksorozatának tagja.

Főbb tulajdonságok:

  • védelem két-tekercses transzformátorok számára
  • kiterjesztett védelmi és vezérlő funkcionalitás, különböző transzformátor földzárlat védelmi alapelvek
  • IEC 61850 szerinti kommunikáció, beleértve a redundáns Ethernet, GOOSE, és feszültség folyamatbuszt
  • személyreszabható, egyvonalas sémák megjelenítésére alkalmas, nagyméretű grafikus kijelző
  • szabadon módosítható alkalmazás-specifikus gyári konfiguráció, amely egyszerűsíti a tervezést, programozást és az üzembe helyezést

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language