RET620 kompakt transzformátorvédelem és mezővezérlő

A RET620 transzformátor védőrelé tökéletesen illeszkedik a transzformátorok és az ipari hálózatokon üzemelő áramtermelő generátor-transzformátor blokkok védelméhez, vezérléséhez, méréséhez és felügyeletéhez

A RET620 biztosítja a két-tekercses transzformátorokfő differenciálvédelmét. A RET620 emellett tartalmaz  opcionális automatikus feszültségszabályozó funkciót is. A RET620 használható különböző csillag-delta kapcsolású transzformátor konstrukciókban, egy vagy két  gyűjtősínes konfigurációkkal, egy vagy két megszakítóval, valamint számos kapcsolóeszköz konfigurációval. Emellett, kellő számú kézi és motoros működtetésű szakaszolót és földelő szakaszolót is támogat. Az vezérelhető eszközök száma az egyéb alkalmazási szükségletek által szabadon hagyott be- és kimenetektől függ. A rendelkezésre álló be- és kimenetek száma növelhető az ABB RIO600-as távoli be- és kimeneti eszközzel

A RET620 valódi támogatást nyújt az alállomási kommunikációra vonatkozó IEC 61850 szabvány számára, lefedve mind a vertikális és horizontális kommunikációt, beleértve a bináris és analóg jelzésekkel folytatott GOOSE üzenetküldést, valamint az IEC 61850-8-1 szerinti paraméterbeállítást. Emellett, támogatja a DNP3, IEC 60870-5-103 és Modbus® protokollt is. A RET620 opcionális Ethernet portot biztosít a redundáns Ethernet számára, valamint zökkenőmentes kommunikációt meghibásodás esetén a PRP vagy HSR protokollokon keresztül, illetve ön-javító RSTP kommunikációt a gyűrűs hálózatokban. A megoldás kiküszöböli az egyedi hibapont (SPOF) miatti aggodalmakat, és javítja a kommunikáció megbízhatóságát. A megoldás (RSTP) alkalmazható az Ethernet-alapú IEC 61850, Modbus® és DNP3 protokollok esetén.

A RET620 az ABB Relion® termékcsaládjának, illetve 620-as sorozatának tagja. 

Főbb tulajdonságok:

  • Bőséges védelmi funkcionalitás a transzformátor primer-ésszekunder oldalán
  • opcionális integrált automatikus feszültségszabályozó funkció
  • integrált be- és kimenetek az átlagos be- és kimeneti igények kielégítésére, számuk növelhető be- és kimeneti bővítőmodulokkal a megnövekedett igényeknek megfelelően
  • intuitív LHMI nagyméretű kijelzővel, programozható riasztó LED-ek és működtető nyomógombok 
  • opcionális integrált extra-gyors optikai ívvédelem nagysebességű kimenettel


Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language