A RET630 komplex transzformátor védőrelé transzformátorok védelmére, vezérlésére, mérésére és felügyeletére szolgál.
A RET630 az ABB Relion® termékcsaládjának, illetve 630-as terméksorozatának tagja, funkcionális méretezhetőséggel és rugalmas konfigurálhatósággal jellemezhető. A RET630 relé biztosítja a két-tekercses transzformátorok fő védelmét. Két elő-definiált konfiguráció áll rendelkezésre a jellemző transzformátor védelmi és vezérlési specifikációk kielégítésére. Ezek az elő-definiált konfigurációk alkalmazhatók eredeti formájukban,vagy számos funkcióval bővíthetők egy adott alkalmazás konkrét követelményeinek kielégítése érdekében.
A relé számos szabadon hozzárendelhető bináris bemeneti/kimeneti és logikai funkciót tartalmaz a megszakítók, szakaszolók és földelő szakaszolók vezérlő és reteszelő funkciójának kialakítására. A RET630 támogatja mind az egy vagy két gyűjtősínes alállomás kialakítást.
A RET630 valódi támogatást nyújt az alállomási kommunikációra vonatkozó IEC 61850 szabvány számára, lefedve mind a vertikális és horizontális kommunikációt, beleértve a bináris és analóg jelzésekkel folytatott GOOSE üzenetküldést. Emellett támogatja a DNP3 (TCP/IP) és IEC 60870-5-103 (soros) protokollt.
Főbb tulajdonságok:
- rugalmas transzformátor védőrelé két-tekercses transzformátorok számára
- differenciálvédelem, túlterhelés elleni védelem, feszültségvédelem és automatikus feszültségszabályozás
- két körmegszakító, valamint összesen nyolc szakaszoló és földelő szakaszolóf vezérlése
- szabadon konfigurálható funkcionalitás a különböző alkalmazások konkrét igényeinek kielégítésére
- nagyméretű, beépített vagy lecsatlakoztatható kijelző
* Large, integrated or detachable display