Beltéri/kültéri ELK-CN3 típusú áramváltó
A primer vezető nélküli ELK típusú áramváltót a beltéri vagy kültéri SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezésben (GIS) történő alkalmazásra tervezték 420 kV feszültségszintig.
Az ELK áramváltók szekunder oldalon átköthetők.
A szekunder tekercseléseket mérési vagy védelmi célokra tervezik.
Az áramváltók a nemzetközi szabványokban meghatározott bármilyen pontossági osztály szerint gyárthatók.:
IEC 60044-1, IEC 60044-6 Védelmi típusok tranziens teljesítményhez, ANSI/IEEE C57.13.
További szabványok és előírások kérés esetén.
Termékkör
A brendezésre megengedett legnagyobb feszültség............ 420 kV
Primer áramerősség.............................................................. 100 A - 4000 A
Miért az ABB?
- Alkalmas beltéri vagy kültéri nagyfeszültségű GIS berendezésekhez
- Mérési és védelem célra egyaránt alkalmas
- A legtöbb villamos szabvány szerint gyártható