IED設定ツール PCM600

ABBのRelion®保護/制御IEDで設定が必要とされる全ての機能を設定するツール。

PCM600はIEC61850に準拠しており、IEDエンジニアリングを簡素化し、他のIEC61850準拠のツールとの情報交換を可能にします。 実際のシステムトポロジを反映する階層表示モデルにより、電力システムに関する情報を効率的に表示および編集できます。

効率的なエンジニアリング

PCM600は、アプリケーション構成と通信エンジニアリングに効率的な機能を提供します。 直感的で適切に構造化されたユーザーインターフェイスを備えたPCM600は、I / Oマッピングと信号マッピングのための使いやすい構成機能を提供します。

PCM600のユーザーインターフェイス、ワークフロー、およびIEC 61850ベースのデータモデルは、IED自体と同じ哲学に従って設計されており、ツールとIEDの間のスムーズでシームレスな統合を保証します。
PCM600は、ベイレベルとステーションレベル間のIEC 61850通信のエンジニアリング、およびステーション全体のインターロックと並列変圧器の制御のためのベイ間GOOSEメッセージングのための機能を備えています。

設定パラメータ

PCM600のフィルタリング機能を使用すると、最も重要なパラメータをすばやく表示および変更したり、詳細モードですべてのパラメータを処理したりできます。 現在の設定と比較機能をアップロードすることにより、新しいIED設定がダウンロードされる前に、意図した設定が変更され、値が正しいことを確認できます。

分析・監視

さらに、PCM600ツールを使用して測定値と信号ステータスを監視できます。 PCM600は、自動レポートファイル生成のために外乱情報をスキャンして取得します。 また、事前定義された電子メールアドレスにレポートを自動的に送信して、迅速な修正措置を促進することもできます。 したがって、リレーエンジニアは、手動のデータ収集ではなく、外乱分析に集中できます。

ソフトウェアダウンロード

以下のリンクからPCM600ソフトウェアをダウンロードできます。 また、ABB Substation Automation Software Libraryに登録した後、新しいPCM600リリースに関する情報などの更新を電子メールで直接受け取ります。

対象

  • Engineering of all Relion® protection and control relays

主な強み

  • リレーアプリケーションの構成がこれまでになく簡単になりました
  • パラメータ設定の明確な概要をお楽しみください
  • リレーとPCM600の構成を簡単に比較できます 
  • 常に最新のソフトウェアバージョンの恩恵を受ける
  • IEC 61850認定により、ABBの製品のシームレスなデータ交換とあらゆるIEC61850システムへの統合が保証されます 

特徴

  • 完全な保護リレーアプリケーションの簡単で効率的なエンジニアリング 
  • さまざまな通信プロトコルを構成するための通信管理 
  • リレーハードウェアとディスプレイの構成 
  • フィルタリング機能を備えたパラメータ設定 
  • 保護リレーI / O構成も可能     

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

詳細資料

ドキュメントをロードしています

関連項目(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language