Bezpieczniki wnętrzowe kolejowe prądu stałego WBT
Bezpieczniki średniego napięcia WBP służą do zabezpieczenia podstacji trakcyjnej i trakcji elektrycznej urządzeń taboru kolejowego na napięcie znamionowe stałe 1.9 kV oraz 4 kV; prąd znamionowy 0.6-100 A
Wkładki bezpiecznikowe trakcyjne przeznaczone są do zabezpieczania od skutków przeciążeń większych od 2 × In oraz zwarć obwodów w elektrycznych urządzeniach trakcyjnych stacyjnych i taborze kolejowym na napięcia stałe 1.9 kV- 4 kV.
Wkładki bezpiecznikowe trakcyjne charakteryzują się:
- Dużą zdolnością wyłączalną
- Niskimi przepięciami łączeniowymi
- Ograniczaniem prądów zwarciowych
- Klasyfikacją pożarową zastosowanych materiałów R1; P1
Dlaczego ABB?
- Marka rozpoznawalna w skali światowej
- Obsługa globalna bardzo blisko klienta
- Ciągły rozwój, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów