Sensory wnętrzowe kombinowane typu KEVCY_RE

Elektroniczne przekładniki kombinowane (Sensory) oferujące pomiar prądu i napięcia dla zabezpieczeń oraz monitoringu systemów energetycznych średnich napięć do 40.5 kV, 630A.

Sensory bazują są na alternatywnej zasadzie działania, zostały wprowadzone, jako następca dla konwencjonalnych przekładników w celu znacznego zmniejszenia rozmiaru, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu standaryzacji oraz szerszy zakres funkcjonalności.

Sensor prądowy działa w oparciu o zasadę cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia na rdzeniu powietrznym, odpornego na jakiekolwiek ryzyko nasycenia, gdyż nie jest rdzeniem ferromagnetycznym. Pomiar jest liniowy w całym zakresie.

Sensory napięciowe działają w oparciu o dzielnik rezystancyjny. Sensor ten nie ulega nasyceniu i jest liniowy w całym zakresie pomiarowym.
W kombi sensorach elektroda sprzęgająca jest zintegrowana w jednej części elementu żywicznego.


Parametry znamionowe:
do 630 A
KEVCY 24 RE1    do 24 kV, pomiar napięcia, wskaźnik napięcia, pomiar prądu
KEVCY 24 RF1    do 24 kV, pomiar napięcia, wskaźnik napięcia
KEVCY 36 RE1    do 36 kV, pomiar napięcia, wskaźnik napięcia, pomiar prądu
KEVCY 40.5 RE1 do 40.5 kV, pomiar napięcia, wskaźnik napięcia, pomiar prądu
 
Zastosowanie:
Rozdzielnice SF6 rozdziału wtórnego (GIS)
Rozdzielnice pierścieniowe (Ring Main Units - RMU)


 Dlaczego ABB?

  • Wysoka dokładność
  • Wysoka liniowość
  • Duży zakres dynamiczny
  • Nie ulega nasyceniu
  • Małe wymiary, niska waga

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Relion®
Select region / language