Odłącznik jednofazowy DCD zgodny z normami ANSI/IEC
Stosowany do podziału lub izolacji urządzeń w układach rozdzielczych, 15 kV–38 kV, obciążenie ciągłe 600 lub 900 A przy chwilowym prądzie znamionowym 40 kA
Odłącznik DCD to urządzenie jednofazowe obsługiwane przy użyciu drążka hakowego. Odłącznik ten służy do podziału lub izolacji obwodów w obrębie układów rozdziału energii o mocy do 38 kV. Odłącznik dystrybucyjny można zainstalować na pojedynczym lub podwójnym poprzeczniku. Dane znamionowe odłącznika to: prąd ciągły 600 lub 900 A oraz prąd chwilowy 40 000 A.
Parametry znamionowe:
| Napięcie znamionowe (kV) |
15 - 38 |
| BIL (kV) |
110-150 |
| Prąd znamionowy (A) |
600 / 900 |
| Prąd chwilowy wytrzymywany (kA) |
40 |
Dodanie opcjonalnych bolców obejściowych pozwala również na stosowanie obejść dla takich urządzeń, jak reklozery, regulatory, baterie kondensatorów czy urządzenia pomiarowe.
Dlaczego ABB?
- Marka uznana na całym świecie
- Globalna sieć punktów serwisowych udzielających wsparcia klientom
- Ciągły rozwój umożliwiający zaspokajanie nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów