Odłączniki napowietrzne ONI zgodne z IEC

Odłączniki napowietrzne typu ONI przeznaczone są do rozłączania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym w podstacjach, na napięcie znamionowe 24 i 36 kV oraz prąd znamionowy 400-800 A

Odłączniki jednofazowe typu ONI, zaprojektowane są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych średniego napięcia – napowietrznych w stanie bezprądowym. W pozycji otwartej odłączniki tworzą bezpieczną i widoczną przerwę izolacyjną, która odcina napięcie po stronie odpływu.

Zintegrowane odłączniki z uziemnikami są przystosowane do uziemiania wcześniej odłączonej sieci elektrycznej.  

Parametry znamionowe  
Napięcie znamionowe
do 24 oraz 36 kV
Prąd znamionowy
400 - 800 A

Cechy:

  • Prosta budowa i obsługa,
  • Mały rozmiar,
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna,
  • Przyłącza do przewodów sztywnych,
  • Działa zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej,
  • Duży zakres wykonań,
  • Napędy sterujące: ręczne lub silnikowe.

Dlaczego ABB?

  • Uznana marka na całym świecie
  • Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów
  • Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language