Rozłączniki pionowe LSID zgodne z normami NEMA/ANSI/IEC
Jednofazowe rozłączniki na napowietrznych polach zasilających oraz w zewnętrznych stacjach rozdzielczych, 15,5 kV–15/27 kV, obciążenie ciągłe 600 A
Rozłącznik z pojedynczym izolatorem posiada funkcję niezależnego rozłączania. Wyposażony został w dwuskrzydłowe drzwiczki oraz dwa zaciski dwuotworowe zgodne z normami NEMA.
Zastosowanie niezależnego rozłącznika pozwala operatorowi przerwać przepływ prądu obciążenia za pomocą drążka hakowego.
Rozłącznik można zainstalować w pozycji podwieszonej ze standardowym wycięciem lub bezpośrednio na słupie w celu rozłączania linii napowietrznych i podziemnych.
Polimerobeton dostępny jest dla wytrzymywanego napięcia udarowego piorunowego 110 i 125 kV.
| Napięcie znamionowe (kV) |
15,5 - 15/27 |
Dlaczego ABB?
- Marka uznana na całym świecie
- Globalna sieć punktów serwisowych udzielających wsparcia klientom
- Ciągły rozwój umożliwiający zaspokajanie nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów