Odłączniki pionowe SID zgodne z normami NEMA/ANSI/IEC
Jednofazowe odłączniki na napowietrznych polach zasilających oraz w zewnętrznych stacjach rozdzielczych, 15 kV–38 kV, obciążenie ciągłe 600 lub 900 A
Odłączniki z pojedynczym izolatorem SID przeznaczone są do zastosowania jako jednofazowe odłączniki na napowietrznych polach zasilających oraz w zewnętrznych stacjach rozdzielczych.
Taki odłącznik można zainstalować jak typowy cutout — w pozycji podwieszonej lub bezpośrednio na słupie w celu rozłączania linii napowietrznych i podziemnych lub jako odłącznik zamontowany w widocznym miejscu w celu konserwacji urządzeń sieciowych.
Polimerobeton dostępny jest dla wytrzymywanego napięcia udarowego piorunowego 110 i 125 kV.
| Napięcie znamionowe (kV) |
15 - 38 |
| BIL (kV) |
110 - 170 |
Dlaczego ABB?
- Marka uznana na całym świecie
- Globalna sieć punktów serwisowych udzielających wsparcia klientom
- Ciągły rozwój umożliwiający zaspokajanie nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów