Rozłącznik wnętrzowy w izolacji gazowej GSec zgodny z IEC

GSec jest trójpozycyjnym rozłącznikiem w izolacji gazowej SF6 przeznaczonym do stosowania w rozdzielnicy napięcia średniego do rozdziału wtórnego do 24kV, 800A, 25kA

GSec jest stosowany w liniach dochodzących/odchodzących od paneli, z wyłącznikami lub z bezpiecznikami. Typowymi zastosowaniami są aplikacje z liniami zasilającymi, ochrona transformatora i stosowanie w sieciach pierścieniowych. Dzięki kompaktowym rozmiarom GSec może być zainstalowany w rozdzielnicy rozdziału wtórnego o szerokości 375 mm lub większej.

Dlaczego ABB?

  • Uszczelniony na cały okres stosowania
  • Trójpozycyjny: WŁĄCZONY – OTWARTY – UZIEMNIONY
  • Szerokość paneli: 375 – 500 – 750 mm
  • Używany w rozdzielnicy ABB typu UniSec we wtórnych sieciach dystrybucyjnych

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language