ABB Ability™ Monitoring Stanu Rozdzielnic - SWICOM
Obniżanie kosztów eksploatacji urządzeń przez ciągły monitoring ich stanu i niezawodności
SWICOM to system monitorująco-diagnostyczny zapewniający kontrolę nad mechaniczną i elektryczną poprawnością działania rozdzielnicy średniego napięcia. Dzięki zastosowaniu protokołu IEC 61850 dla komunikacji z terminalami zabezpieczeniowymi oraz dedykowanej komunikacji do akwizycji danych z czujników parametrów środowiskowych
Główne zalety:
- System SWICOM monitoruje nie tylko parametry mechaniczne takie jak napęd wyłącznika ale także temperaturę otoczenia, wilgotność, temperatury w punktach krytycznych obwodu pierwotnego i wyładowania niezupełne.
- Każda istniejąca rozdzielnica może zostać zmodernizowana tak aby stać się kompatybilną z cyfrową rodziną rozwiązań ABB.
- Szybka i łatwa implementacja rozwiązania w rozdzielnicach cyfrowych jak i tych nie przygotowanych do współpracy z systemem monitoringu.
- SWICOM to system, którego głównym zadaniem jest zwiększenie elastyczności, wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
Główne cechy:
- Jedno urządzenie może obsłużyć całą rozdzielnicę.
- SWICOM może być instalowany zarówno w rozdzielnicach ABB jak i innych producentów.
- Monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym umożliwia efektywne zarządzanie zasobami.
- Stan urządzeń możliwy do odczytania lokalnie poprzez interfejs HMI i aplikacje mobilną.
- Możliwość integracji z lokalnym system SCADA.
- Możliwość podłączenia rozdzielnic do zdalnego systemu monitoringu MyRemoteCare działającego na cyfrowej platformie ABB Ability™ Platform.